パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD4066B の特徴
- 15V デジタルまたは ± 7.5V ピーク ツー ピーク スイッチング
- 15V 動作で 125Ω (標準値) のオン抵抗
- 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 5Ω 以下
- ピーク ツー ピーク信号範囲全体にわたってオン抵抗が平坦
- 高いオン / オフ出力電圧比: fis = 10kHz 、RL = 1kΩ で 80dB (標準値)
- 高度な線形性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD − VSS ≥ 10V、RL = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
- オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:VDD – VSS = 10V、TA = 25℃で 10pA (標準値)
- 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁: 1012Ω (標準値)
- スイッチ間の低いクロストーク:fis = 8MHz、RL = 1kΩ で -50dB (標準値)
- 制御入力容量と信号出力容量を照合:出力信号の過渡を低減
- スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
CD4066B に関する概要
CD4066B デバイスは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。CD4016B デバイスとピン互換ですが、はるかに小さなオン抵抗を示します。また、このオン抵抗は信号入力範囲全体にわたって比較的一定です。
CD4066B デバイスは 4 つの双方向スイッチで構成され、それぞれ独立して制御できます。3V~18V の広い動作電源電圧範囲で、幅広いアプリケーションに使用可能です。シングル チャネル スイッチに対する利点として、ピーク入力信号電圧スイングが電源電圧と完全に等しいことと、オン インピーダンスが入力信号範囲全体にわたってより均一であることが挙げられます。しかし、サンプル アンド ホールドのアプリケーションには、CD4016B デバイスを推奨します。