パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD4069UB の特徴
- 標準化された対称出力特性
- 中程度の速度での動作: 10V で tPHL、tPLH = 30ns (標準値)
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体で 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ で 18V 時に 100nA
- JEDEC 暫定標準 No. 13B、「B シリーズ CMOS デバイスの記述の標準仕様」のすべての要件に適合
CD4069UB に関する概要
CD4069UB デバイスは、6 つの CMOS インバータ回路で構成されます。これらのデバイスは、(CD4009 や CD4049 ヘクス・インバータなどが持つ) 中程度の電力の TTL 駆動や論理レベル変換能力、およびバッファを必要としない、すべての汎用インバータ用途を目的としています。