パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD54HC00 の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲: -55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD54HC00 に関する概要
このデバイスには、 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。