CD54HC161F

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、非同期リセット搭載、4 ビット バイナリ カウンタ | J | 16 | -55 to 125

次の製品と同じ: CD54HC161F.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD54HC161 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD54HC161 の特徴

  • ’HC161, ’HCT161 4-Bit Binary Counter, Asynchronous Reset
  • ’HC163, ’HCT163 4-Bit Binary Counter, Synchronous Reset
  • Synchronous Counting and Loading
  • Two Count Enable Inputs for n-Bit Cascading
  • Look-Ahead Carry for High-Speed Counting
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs...10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

The CD54HCT161 is obsolete and no longer is supplied.
Data sheet acquired from Harris Semiconductor.

CD54HC161 に関する概要

The ’HC161, ’HCT161, ’HC163, and ’HCT163 are presettable synchronous counters that feature look-ahead carry logic for use in high-speed counting applications. The ’HC161 and ’HCT161 are asynchronous reset decade and binary counters, respectively; the ’HC163 and ’HCT163 devices are decade and binary counters, respectively, that are reset synchronously with the clock. Counting and parallel presetting are both accomplished synchronously with the negative-to-positive transition of the clock.

A low level on the synchronous parallel enable input, SPE, disables counting operation and allows data at the P0 to P3 inputs to be loaded into the counter (provided that the setup and hold requirements for SPE are met).

All counters are reset with a low level on the Master Reset input, MR. In the ’HC163 and ’HCT163 counters (synchronous reset types), the requirements for setup and hold time with respect to the clock must be met.

Two count enables, PE and TE, in each counter are provided for n-bit cascading. In all counters reset action occurs regardless of the level of the SPE\, PE and TE inputs (and the clock input, CP, in the ’HC161 and ’HCT161 types).

If a decade counter is preset to an illegal state or assumes an illegal state when power is applied, it will return to the normal sequence in one count as shown in state diagram.

The look-ahead carry feature simplifies serial cascading of the counters. Both count enable inputs (PE and TE) must be high to count. The TE input is gated with the Q outputs of all four stages so that at the maximum count the terminal count (TC) output goes high for one clock period. This TC pulse is used to enable the next cascaded stage.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら