CD54HC4053

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TMUX4053 アクティブ ±12V、2:1 (SPDT)、3 チャネル、アナログ マルチプレクサ、1.8V 互換ロジック Higher voltage range

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 40 CON (typ) (pF) 25 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 6 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 40 CON (typ) (pF) 25 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 6 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:±5V (最大値)
  • 低オン抵抗:
    • 70Ω (VCC - VEE = 4.5V での標準値)
    • 40Ω (VCC - VEE = 9V での標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ‌広い動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 動作制御電圧:4.5V ~ 5.5V
  • スイッチ電圧:0V ~ 10V
  • ‌LSTTL 入力ロジックと直接互換、 V‌IL‌ = 0.8V (最大値)、V‌IH‌ = 2V (最小値)
  • ‌‌CMOS 入力互換、 V‌‌OL‌‌、V‌‌OH‌‌ で I‌‌I‌ ‌≦ 1µA
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:±5V (最大値)
  • 低オン抵抗:
    • 70Ω (VCC - VEE = 4.5V での標準値)
    • 40Ω (VCC - VEE = 9V での標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ‌広い動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 動作制御電圧:4.5V ~ 5.5V
  • スイッチ電圧:0V ~ 10V
  • ‌LSTTL 入力ロジックと直接互換、 V‌IL‌ = 0.8V (最大値)、V‌IH‌ = 2V (最小値)
  • ‌‌CMOS 入力互換、 V‌‌OL‌‌、V‌‌OH‌‌ で I‌‌I‌ ‌≦ 1µA

‌この CDx4HC405x および CDx4HCT405x デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

このアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲 (例:VCC から VEE まで) にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するディセーブル制御を備えています。

‌この CDx4HC405x および CDx4HCT405x デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

このアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲 (例:VCC から VEE まで) にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するディセーブル制御を備えています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
CD74HC4053 アクティブ 5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル、アナログ スイッチ Improved Ron

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC405x、CD4HCT405x 高速 CMOS ロジック アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2026/01/29
* SMD CD54HC4053 SMD 5962-87754 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​