ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

CD54HCT27

アクティブ

製品詳細

Technology family HCT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD54HCT27、CD74HCT27 高速 CMOS ロジックのトリプル 3 入力 NOR ゲート データシート 2019/08/30
* SMD CD54HCT27 SMD 5962-89703 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​