CD74AC151

アクティブ

製品詳細

Technology family AC Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family AC Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
  • 8~1 ラインのマルチプレクサは、次のように動作します。
    • ブール関数ジェネレータ
    • パラレル シリアル間コンバータ
    • データソースセレクタ
  • バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減、伝搬遅延時間の平衡化
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 F デバイスへのファンアウト
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
  • AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
  • 8~1 ラインのマルチプレクサは、次のように動作します。
    • ブール関数ジェネレータ
    • パラレル シリアル間コンバータ
    • データソースセレクタ
  • バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減、伝搬遅延時間の平衡化
  • ±24mA 出力駆動電流
    • 15 F デバイスへのファンアウト
  • SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計

このデータ セレクタ / マルチプレクサは、8 つのデータソースのいずれかを選択してフル バイナリ デコードを行います。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、W 出力は HIGH、Y 出力は LOW に強制されます。

このデータ セレクタ / マルチプレクサは、8 つのデータソースのいずれかを選択してフル バイナリ デコードを行います。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、W 出力は HIGH、Y 出力は LOW に強制されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74HC151 アクティブ 8 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74ACT151 アクティブ 8 入力マルチプレクサ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
CD74HC151 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、8 入力マルチプレクサ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74AC151 8~1 ライン データ セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ