パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
CD74AC244 の特徴
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST/AS/S の速度
- 伝搬遅延時間の平衡化
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 個の FAST* IC にファンアウト
- 50Ω 伝送ラインを駆動
(1)
(1)*FAST は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。
CD74AC244 に関する概要
RCA CD54/74AC240、CD54/74AC241、CD54/74AC244 および CD54/74ACT240、CD54/74ACT241、CD54/74ACT244、3 ステート オクタル バッファ / ライン ドライバは、RCA ADVANCED CMOS テクノロジを使用しています。