パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD74ACT157 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流
- 15F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護
CD74ACT157 に関する概要
このクワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、4.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。