パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
CD74ACT174 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- シングル レール出力を備えた 6 つのフリップ フロップを内蔵
- バッファ付き入力
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
CD74ACT174 に関する概要
ACT174 デバイスは、ダイレクト クリア (CLR) 入力を備えたポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップで、4.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。