CD74ACT253

アクティブ

製品詳細

Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • Buffered Inputs
  • Typical Propagation Delay
    - 6.3ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2kV ESD Protection MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
  • ±24mA Output Drive Current
    - Fanout to 15 FAST™ ICs
    - Drives 50 Transmission Lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.

  • Buffered Inputs
  • Typical Propagation Delay
    - 6.3ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2kV ESD Protection MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
  • ±24mA Output Drive Current
    - Fanout to 15 FAST™ ICs
    - Drives 50 Transmission Lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.

The CD74AC253 and ’ACT253 dual 4-input multiplexers that utilize Advanced CMOS Logic technology. One of the four sources for each section is selected by the common Select inputs, S0 and S1. When the Output Enable (1OE\ or 2OE\) is HIGH, the output is in the high-impedance state.

The CD74AC253 and ’ACT253 dual 4-input multiplexers that utilize Advanced CMOS Logic technology. One of the four sources for each section is selected by the common Select inputs, S0 and S1. When the Output Enable (1OE\ or 2OE\) is HIGH, the output is in the high-impedance state.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74HC253 アクティブ 3 ステート出力、デュアル、4 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 4-Input Multiplexer, Three-State データシート (Rev. A) 2000/05/17

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​