CD74HC241

アクティブ

製品詳細

Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HCT241 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC240、CDx4HCT240、CD74HC241、CDx4HCT241、CDx4HC244、CDx4HCT244 ハイスピード CMOS ロジック・オクタル・バッファ / ライン・ドライバ、3 ステート データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022/12/09

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​