パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CD74HC4051 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 幅広いアナログ入力電圧範囲:±5V (最大値)
- 低オン抵抗:
- 70Ω (VCC - VEE = 4.5V での標準値)
- 40Ω (VCC - VEE = 9V での標準値)
- スイッチ間の低いクロストーク
- 高速なスイッチングおよび伝搬速度
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 動作制御電圧:4.5V~5.5V
- スイッチ電圧:0V~10V
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力互換、 VOL、VOH で II ≦ 1µA
CD74HC4051 に関する概要
この CDx4HC405x および CDx4HCT405x デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
このアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲 (例:VCC から VEE まで) にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するディセーブル制御を備えています。