CD74HC4067-Q1

アクティブ

製品詳細

Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 50 ON-state leakage current (max) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6
Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 50 ON-state leakage current (max) (µA) 8 Bandwidth (MHz) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6
VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² (6.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RGY) 24 19.25 mm² (5.5 mm × 3.5 mm) TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲
  • 低いオン抵抗
    • 70Ω (VCC = 4.5V での標準値)
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
    • 6ns (VCC = 4.5V での標準値)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • 4.5V~5.5V で動作
  • LSTTL 入力ロジックと直接互換:VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
  • CMOS 入力との互換性:II ≦ 1µA (VOL、VOH)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2
  • 幅広いアナログ入力電圧範囲
  • 低いオン抵抗
    • 70Ω (VCC = 4.5V での標準値)
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
    • 6ns (VCC = 4.5V での標準値)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • 4.5V~5.5V で動作
  • LSTTL 入力ロジックと直接互換:VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
  • CMOS 入力との互換性:II ≦ 1µA (VOL、VOH)

CD74HCx4067-Q1 は、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使って、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現したデジタル制御アナログ スイッチです。

これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。また、本デバイスは、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するイネーブル制御 (‌E‌) を備えています。

CD74HCx4067-Q1 は、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使って、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現したデジタル制御アナログ スイッチです。

これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。また、本デバイスは、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するイネーブル制御 (‌E‌) を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74HCx4067-Q1 車載 ハイスピード CMOS ロジック 16 チャネル アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/06/27
機能安全情報 CD74HC4067-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2026/04/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian