ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ カウンタ

CD74HCT4040

アクティブ

製品詳細

Function Counter Bits (#) 12 Technology family HCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 12 Technology family HCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HC4040 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、12 段バイナリ カウンタ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC4040 アクティブ 12 ビット非同期バイナリ カウンタ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC4040、CDx4HCT4040 高速 CMOS ロジック、12 段バイナリ・カウンタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022/09/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​