CDC2510CPWR

新規設計での使用を推奨しません

PC SDRAM レジスタード DIMM 設計サポート資料 rev. 1.2 (PC SDRAM registered DIMM design support document rev. 1.2) に対応、3.3V PLL クロック ドライバ | PW | 24

次の製品と同じ: CDC2510CPWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDC2510CPW 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CDC2510C に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CDC2510C の特徴

  • Use CDCVF2510A as a Replacement for this Device
  • Designed to Meet PC SDRAM Registered DIMM Design Support Document Rev. 1.2
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency 25 MHz to 125 MHz
  • Static tPhase Error Distribution at 66 MHz to 100 MHz is ±150 ps
  • Drop-In Replacement for TI CDC2510A With Enhanced Performance
  • Jitter (cyc - cyc) at 66 MHz to 100 MHz is |100 ps|
  • Available in Plastic 24-Pin TSSOP
  • Phase-Lock Loop Clock Distribution for Synchronous DRAM Applications
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Ten Outputs
  • External Feedback (FBIN) Terminal Is Used to Synchronize the Outputs to the Clock Input
  • On-Chip Series Damping Resistors
  • No External RC Network Required
  • Operates at 3.3 V

CDC2510C に関する概要

The CDC2510C is a high-performance, low-skew, low-jitter, phase-lock loop (PLL) clock driver. It uses a PLL to precisely align, in both frequency and phase, the feedback (FBOUT) output to the clock (CLK) input signal. It is specifically designed for use with synchronous DRAMs. The CDC2510C operates at VCC = 3.3 V . It also provides integrated series-damping resistors that make it ideal for driving point-to-point loads.

One bank of ten outputs provides ten low-skew, low-jitter copies of CLK. Output signal duty cycles are adjusted to 50 percent, independent of the duty cycle at CLK. All outputs can be enabled or disabled via a single output enable input. When the G input is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK; when the G input is low, the outputs are disabled to the logic-low state.

Unlike many products containing PLLs, the CDC2510C does not require external RC networks. The loop filter for the PLL is included on-chip, minimizing component count, board space, and cost.

Because it is based on PLL circuitry, the CDC2510C requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization time is required, following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLK, and following any changes to the PLL reference or feedback signals. The PLL can be bypassed for test purposes by strapping AVCC to ground.

The CDC2510C is characterized for operation from 0°C to 85°C.

For application information refer to application reports High Speed Distribution Design Techniques for CDC509/516/2509/2510/2516 (literature number SLMA003) and Using CDC2509A/2510A PLL with Spread Spectrum Clocking (SSC) (literature number SCAA039).

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDC2510CPW 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら