クロック バッファ

クロック バッファを使用してクロック ツリーの設計を簡略化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

超低付加ジッタ、低出力スキューを特長とする TI のクロック バッファ製品ラインアップは、広い温度範囲にわたって動作し、性能およびコスト重視の産業用、車載、宇宙アプリケーションに最適です。サポートされている業界標準の出力フォーマットには、低電圧相補型金属酸化膜半導体、低電圧差動信号伝送、低電圧正エミッタ結合ロジック、電流モード ロジック、高速電流ステアリング ロジック (HCSL)、低消費電力 HCSL などがあり、データ センターやエンタープライズ コンピューティングといったペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス 6.0 のアプリケーションで最大 20 の出力を供給できます。

バッファ タイプ別に選択


シングルエンド バッファ

TI の使いやすいシングルエンド バッファを使用して、設計を最適化し、LVCMOS クロック ソースの複数のコピーを生成します。

差動バッファ

TI の差動バッファを使用して、LVDS、LVPECL、HCSL、CML の複数の出力周波数を生成します。

コンフィギュラブル バッファ

構成可能な (ピン プログラマブル) クロック バッファを使用して、一定の範囲のプロトコルに対して複数の出力周波数を生成します。

アプリケーション別の選択


PCIe バッファ

業界をリードする優れた追加ジッタ、PCIe Gen 1 ~ Gen 6、DB2000QL 準拠ファンアウトバッファ。

車載バッファ

AEC-Q100 認証取得済み、車載グレードの低ノイズ バッファ。

宇宙用バッファ

放射線強化と耐放射線特性それぞれの RF、SYSREF、標準的なファンアウト バッファで構成された多様な製品ラインアップ。

主なクロック バッファ

クロック バッファ ソリューションを選択する利点

業界最小クラスの追加ジッタ
ワンストップ ショップ
直接置換可能なパッケージを採用したソリューション

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

The Importance of Clocks in Data Centers

PCIe クロック処理の基礎、クロック アーキテクチャ、PCIe のテスト条件、後処理ツールの詳細をご確認ください。
アプリケーション・ノート

Clocking for PCIe Applications

データセンターのクロック処理や、システム レベルの性能に影響を及ぼすさまざまな規格と、データセンターでお客様が直面する多様な要件のシンプル化と適合に役立つ包括的なクロック処理ソリューションを TI がどのように実現しているかをご確認ください。
ユーザー・ガイド

RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.

RC19xxx や 9QXL2001X のドロップイン (直接置換可能な) 代替品として使用できる LMKDB1xxx バッファの詳細をご確認ください。
LMK1C1102-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.07

LMK1C1104-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.545

LMKDB1208

概算価格 (USD)1ku |2.48

LMK1C1108-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.94

LMK1C1106-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.605

LMKDB1112

概算価格 (USD)1ku |2.43