CDCE72010RGCT

アクティブ

10 出力、低ジッタのクロック シンセサイザ / ジッタ クリーナ | RGC | 64 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCE72010RGCT.B, CDCE72010RGCTG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE72010RGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CDCE72010 の特徴

  • High Performance LVPECL, LVDS, LVCMOS PLL Clock Synchronizer
  • Two Reference Clock Inputs (Primary and Secondary Clock) for Redundancy
    Support with Manual or Automatic Selection
  • Accepts Two Differential Input (LVPECL or LVDS) References up to 500MHz
    (or Two LVCMOS Inputs up to 250MHz) as PLL Reference
  • VCXO_IN Clock is Synchronized to One of Two Reference Clocks
  • VCXO_IN Frequencies up to 1.5GHz (LVPECL)
    800MHz for LVDS and
    250MHz for LVCMOS Level Signaling
  • Outputs Can be a Combination of LVPECL, LVDS, and LVCMOS
    (Up to 10 Differential LVPECL or LVDS Outputs or up to
    20 LVCMOS Outputs), Output 9 can be Converted to an
    Auxiliary Input as a 2nd VC(X)O.
  • Output Divider is Selectable to Divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
    12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60, 64, 70,
    or 80 On Each Output Individually up to Eight Dividers. (Except for
    Output 0 and 9, Output 0 Follows Output 1 Divider and Output 9
    Follows Output 8 Divider)
  • SPI Controllable Device Setting
  • Individual Output Enable Control via SPI Interface
  • Integrated On-Chip Non-Volatile Memory (EEPROM) to Store Settings
    without the Need to Apply High Voltage to the Device
  • Optional Configuration Pins to Select Between Two Default Settings
    Stored in EEPROM
  • Efficient Jitter Cleaning from Low PLL Loop Bandwidth
  • Very Low Phase Noise PLL Core
  • Programmable Phase Offset (Input Reference to Outputs)
  • Wide Charge-Pump Current Range From 200µA to 3mA
  • Presets Charge-Pump to VCC_CP/2 for Fast Center-Frequency
    Setting of VC(X)O, Controlled Via the SPI Bus
  • SERDES Startup Mode (Depending on VCXO Range)
  • Auxiliary Input: Output 9 can Serve as 2nd VCXO Input to Drive
    All Outputs or to Serve as PLL Feedback Signal
  • RESET or HOLD Input Pin to Serve as Reset or Hold Functions
  • REFERENCE SELECT for Manual Select Between Primary and Secondary
    Reference Clocks
  • POWER DOWN (PD) to Put Device in Standby Mode
  • Analog and Digital PLL Lock Indicator
  • Internally Generated VBB Bias Voltages for Single-Ended Input Signals
  • Frequency Hold-Over Mode Activated by HOLD Pin or SPI Bus to Improve
    Fail-Safe Operation
  • Input to All Outputs Skew Control
  • Individual Skew Control for Each Output with Each Output Divider
  • Packaged in a QFN-64 Package
  • ESD Protection Exceeds 2kV HBM
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°

CDCE72010 に関する概要

The CDCE72010 is a high-performance, low phase noise, and low skew clock synchronizer that synchronizes a VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) or VCO (Voltage Controlled Oscillator) frequency to one of two reference clocks. The clock path is fully programmable providing the user with a high degree of flexibility. The following relationship applies to the dividers:

Frequency (VCXO_IN or AUX_IN) / Frequency (PRI_REF or SEC_REF) = (P*N)/(R*M)

The VC(X)O_IN clock operates up to 1.5GHz through the selection of external VC(X)O and loop filter components. The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements.

The CDCE72010 can lock to one of two reference clock inputs (PRI_REF and SEC_REF) and supports frequency hold-over mode for fail-safe and system redundancy. The outputs of the CDCE72010 are user definable and can be any combination of up to 10 LVPECL/LVDS outputs or up to 20 LVCMOS outputs. The built-in synchronization latches ensure that all outputs are synchronized for very low output skew.

All device settings, including output signaling, divider value selection, input selection, and many more, are programmable with the SPI (4-wire Serial Peripheral Interface). The SPI allows individual control of the device settings.

The device operates in a 3.3V environment and is characterized for operation from –40°C to +85°C.

The CDCE72010 is available in a 64-pin lead-free “green” plastic quad flatpack package with enhanced bottom thermal pad for heat dissipation. The Texas Instruments package designator is RGC (S-PQFP-N64).

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE72010RGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら