パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DAC082S085 の特徴
- 単調性を保証
- 低電力動作
- レール・ツー・レール電圧出力
- パワーオン・リセット時に出力0V
- 同時出力更新
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 業界最小のパッケージ
- パワーダウン・モード
- 主な仕様
- 分解能: 8ビット
- INL: ±0.5LSB (最大値)
- DNL: 0.18 / –0.13LSB (最大値)
- セトリング時間: 4.5µs (最大値)
- ゼロコード誤差: 15 mV (最大値)
- フルスケール誤差: -0.75% FS (最大値)
- 消費電力
- 通常動作: 0.6mW (3V) / 1.6mW (5V) (標準値)
- パワーダウン時: 0.3µW (3V) / 0.8µW (5V) (標準値)
アプリケーション
- バッテリ駆動計測器
- デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
- プログラム可能な電圧源および電流源
- プログラム可能なアッテネータ
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC082S085 に関する概要
DAC082S085は、変換に必要な機能をすべて備えた汎用のデュアル、8ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、消費電力は3V時に0.6mW、5V時に1.6mWです。DAC082S085は10ピンのSONおよびVSSOPパッケージで供給されます。10ピンWSONパッケージを使用した場合、DAC082S085はクラス最小のデュアルDACです。オンチップの出力アンプによりレール・ツー・レール出力が可能で、3線式のシリアル・インターフェイスは電源電圧範囲の全体にわたって40MHzまでのクロック速度で動作します。競合製品は、電源電圧が2.7V~3.6Vの範囲で、クロック速度は25MHzまでに制限されています。シリアル・インターフェイスは、標準の SPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェイスと互換性があります。