パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAY) | 196 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
DAC3482 の特徴
- 超低消費電力:900mW (1.25GSPS 時、全動作条件)
- 複数の DAC を同期可能
- 2x、4x、8x、16x 補間フィルタを選択可能
- ストップ バンド減衰 > 90dBc
- フレキシブルなオンチップ複素ミキシング
- 32 ビット NCO による精細ミキサ
- 省電力粗ミキサ:±n × Fs / 8
- 高性能、低ジッタのクロック逓倍 PLL
- デジタル I および Q 補正
- ゲイン、位相、オフセット、グループ遅延の補正
- デジタル逆 sinc フィルタ
- フレキシブルな LVDS 入力データ バス
- ワードまたはバイト幅のインターフェイス
- 8 サンプル入力 FIFO
- データ パターン チェッカ
- パリティ チェック
- 温度センサ
- 差動スケーラブル出力:10mA~30mA
- さまざまなパッケージ オプション:88 ピン 9 x 9mm WQFN-MR、196 ボール 12mm x 12mm
DAC3482 に関する概要
DAC3482 は、最大 1.25GSPS のサンプル レートに対応する、広ダイナミック レンジの超低消費電力デュアル チャネル 16 ビット D/A コンバータ (DAC) です。
このデバイスには、複雑な転送アーキテクチャの設計を簡素化するための機能が組み込まれています。90dB を超えるストップ バンド減衰を持つ 2x~16x のデジタル補間フィルタにより、データ インターフェイスとフィルタを簡素化できます。複素ミキサにより、フレキシブルなキャリア配置が可能です。高パフォーマンスで低ジッタのクロック逓倍器により、デバイスのダイナミック レンジに大きな影響を及ぼすことなく、クロック設定を簡素化できます。デジタル直交変調器補正 (QMC) により、直接の昇圧変換アプリケーションにおいて、チャネル間のゲイン、オフセット、位相、およびグループ遅延の完全な IQ 補償が可能になります。
デジタル データは、オンチップ終端付きの柔軟な LVDS データ バスを経由して本デバイスに入力されます。データはワード幅とバイト幅のどちらでも入力できます。本デバイスは、入力インターフェイスを容易にするため、FIFO、データ パターン チェッカ、パリティ テストを備えています。このインターフェイスを使うと、複数のデバイスを完全に同期させることもできます。
本デバイスは -40℃~85℃の産業用温度範囲全体で動作し、小型の 88 ピン 9 × 9mm WQFN-MR パッケージまたは 196 ボール 12 x 12mm NFBGA パッケージで供給されます。
DAC3482 の小さい消費電力、小さいサイズ、優れたクロストーク、広いダイナミック レンジ、各種機能は、今日の通信システムに理想的です。