パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCCSP (AAV) | 144 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
DAC38RF82 の特徴
- マルチモード動作の 14 ビット分解能、9GSPS の DAC
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:2.5GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
- 12 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:3.33GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、24x
- 8
ビット、シングル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:9GSPS
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- JESD204B インターフェイス
- サブクラス 1 のマルチチップ同期
- 最大レーン速度:12.5Gbps
- 差動出力
- DC カップリングをサポート
- RF フルスケール出力電力 (2:1 バランの場合):
2.14GHz で 3dBm
- PLLおよびVCO内蔵、バイパス付き
- DAC38RF82: fC(VCO) = 5.9または8.9GHz
- DAC38RF89: fC(VCO) = 5または7.5GHz
- 電源:-1.8V、1.0V、1.8V
- パッケージ:10 × 10mm
BGA、0.8mm ピッチ、
144 ボール
DAC38RF82 に関する概要
DAC38RF82およびDAC38RF89は高性能、広帯域幅のRFサンプリング・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、デュアル・チャネルで3.33GSPSまで、8ビットのシングル・チャネルで9GSPSまでの入力データに対応できます。これらのデバイスは低消費電力のJESD204Bインターフェイスを持ち、最大8レーンで12.5Gbpsまでのビット速度をサポートします。
デュアル・チャネル動作では、入力インターフェイスは12ビット分解能で3.33GSPS、16ビット分解能で2.5GSPSまでのデータ速度に、補間なしで対応できます。2xから24xまでの補間モードを使用する、複雑なベースバンド送信機として使用するとき、DAC38RF82またはDAC38RF89は16ビット入力分解能で2GHz、12ビット入力分解能で2.66GHzまでの広い帯域幅の信号を合成できます。
8ビット・モードでは最大9GSPSのDACサンプル速度での入力に対応し、0~4.5GHzの広い帯域幅の信号を合成できます。
オプションの低ジッタPLL/VCOにより、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DACクロックの生成が簡単になります。DAC38RF82およびDAC38RF89は、「デバイス比較表」に要約されているように、それぞれ異なるVCO周波数範囲に対応しています。