DAC811JU image

DAC811JU 最終購入段階

パラレル・インターフェイス搭載、12 ビット D/A コンバータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

DAC811 の特徴

  • SINGLE INTEGRATED CIRCUIT CHIP
  • MICROCOMPUTER INTERFACE: DOUBLE-BUFFERED LATCH
  • VOLTAGE OUTPUT: ±10V, ±5V, +10V
  • MONOTONICITY GUARANTEED OVER TEMPERATURE
  • ±1/2LSB MAXIMUM NONLINEARITY OVER TEMPERATURE
  • GUARANTEED SPECIFICATIONS AT ±12V AND ±15V SUPPLIES
  • TTL/5V CMOS-COMPATIBLE LOGIC INPUTS

DAC811 に関する概要

The DAC811 is a complete, single-chip integrated-circuit, microprocessor-compatible, 12-bit digital-to-analog converter. The chip combines a precision voltage reference, microcomputer interface logic, and double-buffered latch, in a 12-bit D/A converter with a voltage output amplifier. Fast current switches and a laser-trimmed thin-film resistor network provide a highly accurate and fast D/A converter.

Microcomputer interfacing is facilitated by a double-buffered latch. The input latch is divided into three 4-bit nibbles to permit interfacing to 4-, 8-, 12-, or 16-bit buses and to handle right-or left-justified data. The 12-bit data in the input latches is transferred to the D/A latch to hold the output value.

Input gating logic is designed so that loading the last nibble or byte of data can be accomplished simultaneously with the transfer of data (previously stored in adjacent latches) from adjacent input latches to the D/A latch. This feature avoids spurious analog output values while using an interface technique that saves computer instructions.

The DAC811 is laser trimmed at the wafer level and is specified to ±1/4LSB maximum linearity error (B, K, and S grades) at 25°C and °1/2LSB maximum over the temperature range. All grades are guaranteed monotonic over the specification temperature range.

The DAC811 is available in six performance grades and three package types. DAC811J and K are specified over the temperature ranges of 0°C to +70°C; DAC811A and B are specified over –25°C to +85°C; DAC811R and S are specified over –55°C to +125°C. DAC811J and K are packaged in a reliable 28-pin plastic DIP or plastic SO package, while DAC811A and B are available in a 28-pin 0.6" wide dual-inline hermetically sealed ceramic side-brazed package (H package).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら