パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC8881 の特徴
- 相対精度: ±0.5 LSB
- 動作温度範囲全体で16ビットの単調特性
- 低ノイズ: 24nV/√Hz
- 高速セトリング: 5µs
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- 広い電圧範囲の単一電源: +2.7V~+5.5V
- DACローディング制御
- パワーオン・リセットをゼロ・スケールまたは中間スケールに選択可能
- パワーダウン・モード
- ユニポーラのストレート・バイナリまたは
2の補数入力モード - シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI™インターフェイス:
最高50MHz、1.8V/3V/5Vロジック - 小形のパッケージ: QFN-24、4×4mm
DAC8881 に関する概要
DAC8881は16ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、低消費電力の動作と柔軟なSPIシリアル・インターフェイスを実現します。また、16ビットの単調性、非常に優れた線形性、短いセトリング時間の特長があります。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングを実現できます。
デバイスは、標準のSPIシリアル・インターフェイスをサポートし、最高50MHzの入力データ・クロック周波数で動作できます。DAC8881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路もデバイスに組み込まれており、DAC出力電圧が電源オン時にゼロスケールと中間スケールのどちらかになり、有効な書き込みコマンドが実行されるまでその状態に維持されることを保証します。
さらに、デバイスにはユニポーラのストレート・バイナリ、または2の補数モードで動作する機能があります。DAC8881にはパワーダウン機能があり、PDNピンからアクセス可能で、5V時に消費電流を25µAに減らすことができます。消費電力は5V時に6mWで、パワーダウン・モードでは125µWに低下します。
DAC8881は、4×4mmのQFN-24パッケージで供給され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されています。