DAC8881

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DAC91001 アクティブ 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC Lower glitch (1nV per second), faster settling time (1us), low noise and exceptional THD

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, SDO Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, SDO Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 相対精度: ±0.5 LSB
  • 動作温度範囲全体で16ビットの単調特性
  • 低ノイズ: 24nV/√Hz
  • 高速セトリング: 5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 広い電圧範囲の単一電源: +2.7V~+5.5V
  • DACローディング制御
  • パワーオン・リセットをゼロ・スケールまたは中間スケールに選択可能
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは
    2の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI™インターフェイス:
    最高50MHz、1.8V/3V/5Vロジック
  • 小形のパッケージ: QFN-24、4×4mm
  • 相対精度: ±0.5 LSB
  • 動作温度範囲全体で16ビットの単調特性
  • 低ノイズ: 24nV/√Hz
  • 高速セトリング: 5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 広い電圧範囲の単一電源: +2.7V~+5.5V
  • DACローディング制御
  • パワーオン・リセットをゼロ・スケールまたは中間スケールに選択可能
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは
    2の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI™インターフェイス:
    最高50MHz、1.8V/3V/5Vロジック
  • 小形のパッケージ: QFN-24、4×4mm

DAC8881は16ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、低消費電力の動作と柔軟なSPIシリアル・インターフェイスを実現します。また、16ビットの単調性、非常に優れた線形性、短いセトリング時間の特長があります。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングを実現できます。

デバイスは、標準のSPIシリアル・インターフェイスをサポートし、最高50MHzの入力データ・クロック周波数で動作できます。DAC8881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路もデバイスに組み込まれており、DAC出力電圧が電源オン時にゼロスケールと中間スケールのどちらかになり、有効な書き込みコマンドが実行されるまでその状態に維持されることを保証します。

さらに、デバイスにはユニポーラのストレート・バイナリ、または2の補数モードで動作する機能があります。DAC8881にはパワーダウン機能があり、PDNピンからアクセス可能で、5V時に消費電流を25µAに減らすことができます。消費電力は5V時に6mWで、パワーダウン・モードでは125µWに低下します。

DAC8881は、4×4mmのQFN-24パッケージで供給され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されています。

DAC8881は16ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、低消費電力の動作と柔軟なSPIシリアル・インターフェイスを実現します。また、16ビットの単調性、非常に優れた線形性、短いセトリング時間の特長があります。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングを実現できます。

デバイスは、標準のSPIシリアル・インターフェイスをサポートし、最高50MHzの入力データ・クロック周波数で動作できます。DAC8881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路もデバイスに組み込まれており、DAC出力電圧が電源オン時にゼロスケールと中間スケールのどちらかになり、有効な書き込みコマンドが実行されるまでその状態に維持されることを保証します。

さらに、デバイスにはユニポーラのストレート・バイナリ、または2の補数モードで動作する機能があります。DAC8881にはパワーダウン機能があり、PDNピンからアクセス可能で、5V時に消費電流を25µAに減らすことができます。消費電力は5V時に6mWで、パワーダウン・モードでは125µWに低下します。

DAC8881は、4×4mmのQFN-24パッケージで供給され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC8881 16ビット、シングル・チャネル、低ノイズ、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018/03/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

DXP — DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)は、高価なパターン ジェネレーターや複雑なソフトウェアを必要とせずにDACを評価できる、テキサス インスツルメンツ社のソフトウェアツールです。テキサス インスツルメンツ社のDAC EVMとモジュラー マザーボードと併用することで、測定や評価を目的としたアナログ出力を生成するためのDAC用のデジタル信号を簡単に作成することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DAC8881 IBIS Model

SBAM126.ZIP (43 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ