パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC9881 の特徴
- 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
- 相対精度:±2LSB 以下
- 低ノイズ:24nV/√Hz
- 高速セトリング:5µs
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- 単一電源:2.7V~5.5V
- DAC ローディング制御
- 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
- パワーダウン・モード
- ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
- シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
- 定格温度範囲:-40℃~+105℃
- 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm
DAC9881 に関する概要
DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。
最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。
また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。