DAC9881

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DAC91001 アクティブ 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC Device with lower glitch ( 1 nV-s ), faster settling time ( 1us ), low noise and exceptional THD

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
  • 相対精度:±2LSB 以下
  • 低ノイズ:24nV/√Hz
  • 高速セトリング:5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • DAC ローディング制御
  • 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
  • 定格温度範囲:-40℃~+105℃
  • 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm
  • 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
  • 相対精度:±2LSB 以下
  • 低ノイズ:24nV/√Hz
  • 高速セトリング:5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • DAC ローディング制御
  • 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
  • 定格温度範囲:-40℃~+105℃
  • 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm

DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。

最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。

また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。

DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。

最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。

また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC9881 18 ビット、シングル・チャネル、低ノイズ、電圧出力 デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020/06/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板

AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DAC9881EVM — DAC9881 評価基板

DAC9881EVM はシンプルな評価基板であり、電圧出力のシングル チャネル シリアル入力 DAC9881 の 18 ビットの機能と性能を迅速かつ容易に評価できるよう設計してあります。DAC9881EVM は、ユニポーラの出力範囲に対応するようにデフォルトで動作する設計を採用していますが、1 個の外部アンプと一部の抵抗を追加し、バイポーラ出力範囲に合わせて構成することもできます。バイポーラ動作モード用のオプションは、ある程度の小規模なジャンパ構成が実装されているため、この評価基板には対応できません。DAC9881 の出力範囲を設定するために必要な外部リファレンス電圧を供給できる、+ 5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

DXP — DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)は、高価なパターン ジェネレーターや複雑なソフトウェアを必要とせずにDACを評価できる、テキサス インスツルメンツ社のソフトウェアツールです。テキサス インスツルメンツ社のDAC EVMとモジュラー マザーボードと併用することで、測定や評価を目的としたアナログ出力を生成するためのDAC用のデジタル信号を簡単に作成することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DAC9881 IBIS Model Version 1.0

SBAM009.ZIP (61 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPD142 — DAC サンプルおよびホールド グリッチ低減、リファレンス デザイン

DAC R-2R アーキテクチャは、ノイズと精度に関して優れた性能を発揮しますが、グリッチ面積が大きくなります。このデザインは、DAC R-2R アーキテクチャのコード固有の遷移から発生するメジャーキャリー グリッチの低減に焦点を当てています。このデザインではこのグリッチ面積が小さくなるため、波形生成など、グリッチの影響を受けやすいアプリケーションに適しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ