ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP390TP

アクティブ

製品詳細

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 1500 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.39 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0045 Chipset family DLPA3082, DLPA3085, DLPC8445, DLPC8445V Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 1500 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.39 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0045 Chipset family DLPA3082, DLPA3085, DLPC8445, DLPC8445V Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S322 (FQZ) 159 202.125 mm² (19.25 mm × 10.5 mm)
  • 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
    • ディスプレイ解像度:4K UHD (3840 × 2160)
    • 4.5µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • サイド照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 4K UHD、60Hz (60fps) の動画をサポート
  • 1080p、最大 240Hz をサポート
  • DLPC8445V ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 パワー マネージメント IC (PMIC) および照明ドライバにより、LED の動作をサポート
  • 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
    • ディスプレイ解像度:4K UHD (3840 × 2160)
    • 4.5µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • サイド照明
  • SubLVDS 入力データ バス
  • 4K UHD、60Hz (60fps) の動画をサポート
  • 1080p、最大 240Hz をサポート
  • DLPC8445V ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 パワー マネージメント IC (PMIC) および照明ドライバにより、LED の動作をサポート

DLP390TP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。テキサス インスツルメンツの DLP 製品である 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC8445V ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 PMIC および照明ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

DLP390TP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。テキサス インスツルメンツの DLP 製品である 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC8445V ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 PMIC および照明ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP390TP 0.39 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

DLP390TP-SIM-TOOL — DLP390TP IBIS Model

This file is an IBIS simulation tool for the DLP390TP.
サポート対象の製品とハードウェア
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FQZ-2518600-3D-DMD — DLP390TP with FQZ package (series 322) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
DMD マウント設計

DLP-SERIES-322-MOUNTING — Series 322 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 322 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S322 (FQZ) 159 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ