DLP3944-Q1

プレビュー

製品詳細

Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
UNKNOWN (FSC) 154 See data sheet
  • 車載アプリケーション認定済み –
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP3944-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP3944-Q1 DMD
    • DLPC431:DMD コントローラ
    • DLPA3085/DLPA3082 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
    • 4K UHD (3840 × 2160 ディスプレイ解像度 (60Hz)
    • 1080p FHD (1920 × 1080) ディスプレイ解像度 (240Hz)
    • 4.5µm のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • サイド照明
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 最大 720MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
  • DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
  • 車載アプリケーション認定済み –
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP3944-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP3944-Q1 DMD
    • DLPC431:DMD コントローラ
    • DLPA3085/DLPA3082 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
    • 4K UHD (3840 × 2160 ディスプレイ解像度 (60Hz)
    • 1080p FHD (1920 × 1080) ディスプレイ解像度 (240Hz)
    • 4.5µm のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • サイド照明
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 最大 720MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
  • DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)

DLP3944-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electro-mechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。TI の DLP 製品である 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC431 ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 PMIC および照明ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

DLP3944-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electro-mechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。TI の DLP 製品である 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC431 ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 PMIC および照明ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP3944-Q1 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD 車載対応ディスプレイ アプリケーション向け、デジタル マイクロミラー デバイス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FSC-2519364-3D-DMD — DLP394x/DLP394xS-Q1 DMD with FSC package (series 323) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
DMD マウント設計

DLP-SERIES-323-MOUNTING — Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 323 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (FSC) 154 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ