パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZEZ) | 201 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 119 | EIAJ TRAY (10+1) |
DLPC150 の特徴
- DLP2010 および DLP2010NIR DMD の確実な動作に必要なディスプレイ・コントローラ
- 高速のパターン・シーケンス・モード
- 1 ビット・バイナリで最高 2880Hz のパターン速度
- マイクロミラーへの 1 対 1 の入力マッピング
- カメラやセンサと簡単に同期
- 1 つの入力トリガ
- 2 つの出力トリガ
- I2C 構成インターフェイス
- 入力ピクセル・インターフェイスのサポート
- 24 ビットのパラレル RGB888 インターフェイス・プロトコル
- 16 ビットのパラレル RGB565 インターフェイス・プロトコル
- 最高 75MHz のピクセル・クロック
- マイクロミラー・ドライバ内蔵
- クロック生成機能内蔵
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 201 ピン、13mm × 13mm、0.8mm ピッチの VFBGA パッケージ
DLPC150 に関する概要
DLPC150 コントローラは、高速、高精度、高効率で光を操作しパターンを作成するための、ユーザー回路と、DLP2010 (可視光) または DLP2010NIR (近赤外線 (NIR)) デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) との間の、使いやすく信頼性が高い多機能インターフェイスとして機能します。DLPC150 コントローラは高速パターン・レート、LED 制御、複数の入力形式へのデータのフォーマット化を実現します。DLPC150 コントローラは、カメラ、センサ、その他のペリフェラルと表示パターンを同期させるための入力および出力トリガ信号も生成します。DLPC150 コントローラは、DLP2010 または DLP2010NIR DMD と、DLPA2000 または DLPA2005 パワー・マネージメント IC (PMIC) を含む 0.2 WVGA チップセットの一部です。DLPC150 コントローラを使用すると、 DLP® 0.2 WVGA 可視光または NIR チップセットを、スペクトルと波長をプログラマブル制御するための小フォーム・ファクタ、低消費電力、低コストのアプリケーション (例:3D スキャンまたは計測システム、分光計、対話型ディスプレイ、化学アナライザ、医療機器、皮膚分析、材料識別、化学検出) に組み込むことができます。