パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZVB) | 176 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 260 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC2607 の特徴
- 0.2nHD、0.24VGA、0.3WVGA DMDの信頼性の高い動作をサポート
- マルチモードの24ビット入力ピクセル・インターフェイス
- パラレルまたはBT656バス・プロトコルに対応
- QVGA~WVGAの入力サイズに対応
- 1~60Hzのフレーム・レートに対応
- 最高33.5MHzのピクセル・クロックに対応
- 横方向/縦方向に対応
- 8/16/18/24ビットのバス・オプションに対応
- 3つの入力色(ビット)深度オプションに対応
- RGB888、YCrCb888
- RGB666、YCrCb666
- RGB565、4:2:2 YCrCb
- ピクセル・データ処理
- 画像リサイズ(スケーリング)
- フレーム・レート変換
- カラー・コーディネート調整
- 自動ゲイン制御
- プログラミング可能な逆ガンマ補正
- 時空間多重(ディザリング)
- ビデオ処理に対応
- 色空間の変換
- 4:2:2~4:4:4の色差補間
- フィールド・スケーリング・デインターレース
- 176ピン、0.4mmピッチのVFBGAパッケージ
- 外部メモリに対応
- 166MHzモバイルDDR SDRAM
- 33.3MHzシリアル・フラッシュ
- WVGA、VGA、nHD DMDディスプレイに対応
- DMDビットプレーンの生成およびフォーマット
- プログラマブル・ビットプレーン・ディスプレイ・シーケンサ(LEDイネーブルおよびDMDロードを制御)
- 76.2MHzのダブル・データ・レート(DDR) DMD I/F
- ミラー用パルス幅変調(PWM)
- 電源オフ時の自動DMDパーキング
- DMDで24ビットのビット深度
- システム制御
- デバイス構成のI2C制御
- プログラミング可能なスプラッシュ・スクリーン
- プログラミング可能なLED電流制御
- DMD電源およびミラー・ドライバ制御
- DMD表示画像の左右/上下反転
- 表示画像の回転
- フラッシュを使用した構成バッチ・ファイル
- I/Fスリープ静止画省電力モード
- テストのサポート
- テスト・パターン生成機能を内蔵
- JTAGバウンダリ・スキャン・テストに対応
DLPC2607 に関する概要
DLPC2607はバッテリ駆動ディスプレイ機器向けの低消費電力 DLP™デジタル・コントローラであり、0.3WVGA、0.24VGA、0.2nHD DMDの信頼性の高い動作をサポートします。DLPC2607コントローラは、システム電子機器とDMDの間を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のディスプレイを実現します。