パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZEZ) | 201 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 119 | BULK |
DLPC3439 の特徴
-
DLP4710 (.47 1080p) DMD 用ディスプレイ・コントローラ
- DLP4710 DMD を駆動する 2 つの DLPC3439 コントローラ
- 最大 1080p の入力画像サイズに対応
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最大 120Hz の入力フレーム・レート (1080p 解像度では 60Hz)
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 画像のサイズ変更 (スケーリング)
- 色座標調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- アクティブ電力管理処理
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスのサポート:
- パラレル・インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- デバイス構成の I2C 制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 1 フレーム・レイテンシ
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA3000 または DLPA3005 と組み合わせ
DLPC3439 に関する概要
DLP4710 (.47 .1080p) チップセットの一部である DLPC3439 デジタル・コントローラを使用すると、DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を安定して動作させることができます。DLPC3439 コントローラは、システムの電子回路と DMD の間を接続する、使いやすい多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のフル HD 高解像度ディスプレイを実現します。
設計を開始する方法については、TI の DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始ページを参照し、「プログラマーズ・ガイド」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。