パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PBGA (ZPC) | 516 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 55 |
| パッケージ数量 | キャリア 40 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC4430 の特徴
- デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を使って最大 WUXGA 解像度ディスプレイに対応するシングル DLP コントローラ:
- 120Hz で最大 1920 × 1200(2D および 3D)
- シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル・インターフェイスを提供:
- RGB データ・フォーマット
- カラーごとに 8、9、10 ビット
- 最大 320MHz のピクセル・クロック (シングル・コントローラ、デュアル 30 ビット・モード時)
- 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
- 150MHz の ARM946™ マイクロプロセッサ
- マイクロプロセッサ・ペリフェラル
- プログラマブル・パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ・タイマ
- 3 つの I 2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
- 1 つの USB 1.1 セカンダリ・ポート
- 画像処理
- 複数の画像処理アルゴリズム
- フレーム・レート変換
- 色座標調整
- プログラム可能な色空間の変換
- プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
- 3D ディスプレイの統合サポート
- 2D 矩形補正
- クロック生成回路内蔵
- 単一の 20MHz クリスタルで動作
- スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
- 外部メモリに対応
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル・フラッシュ
- 516 ピンのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ・パッケージ
- LED およびレーザー・ハイブリッド照明をサポート
DLPC4430 に関する概要
DLPC4430 は、DLP ディスプレイ・チップセット用のデジタル・ディスプレイ・コントローラです。このチップセットは、 DLPC4430ディスプレイ・コントローラ、DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)、DLPA100 コントローラ・パワー・マネージメント・デバイス、DLPA300 DMD マイクロミラー・ドライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このソリューションは、簡素なシステムで高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ・システムに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、 DLPC4430 ディスプレイ・コントローラは、DLP DMD および対応する DLP パワー・マネージメント・デバイスと常に一緒に使う必要があります。