DLPC8545
- デュアル DLPC85x5 コントローラのサポート
- 120Hz で最大 4K UHD
- 360Hz (2D) および 120Hz (3D) で最大 1080p
- デュアルDLPC85x5 コントローラは、以下の 4K UHD DMD をサポートしています。
- DLPC8545 は DLP472TP と DLP391TP の DMD をサポートしています
- DLPC8555 は DLP473TE DMD をサポートしています
- 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
- 最大 600MHz のピクセル クロックと 120Hz で 1920x2160
- 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
- サポートされている入力形式
- RGB および YCbCr
- 4:4:4 と 4:2:2
- 内蔵 Arm プロセッサ
- 52 本の構成可能な GPIO
- PWM ジェネレータ
- キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
- USB 2.0 高速コントローラ
- SPI および I2C コントローラー
- UART および割り込みコントローラ
- ワーピング エンジン
- 1D および 2D キーストーン補正
- ワーピング (マルチポイント マニュアル ワープおよびフル ワープ マップ アクセス 32 × 18 の均一にサンプリングされたポイント)
- ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
- 追加の画像処理
- オーバーラップカラー対応
- 可変リフレッシュ レート (VRR) 対応
- ローリング バッファによるフレーム レイテンシの短縮
- DynamicBlack
- フレーム レートの乗算
- 色座標調整
- 色温度調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
- 3D ディスプレイの統合サポート
- スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
- システム制御
- DMD 電源およびリセット ドライバ制御
- DMD 画像の左右 / 上下反転
- JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
- LED、RGB レーザー、レーザー蛍光ベースのシステムをサポート
DLPC8545、DLPC8555は、TI の DLP 製品用の 4K UHD デジタル ディスプレイ コントローラです。DLP チップ セットは、2 つのディスプレイ コントローラ、、1 つのマッチングされたDMD、 パワー マネージメント IC。このチップセットは、高解像度かつ高フレーム レートが求められるディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、デュアル DLPC8545またはDLPC8555 ディスプレイコントローラに、信頼性の高い動作を保証するために適切な DMD および
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC8545、DLPC8555 高速 UHD 4K コントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/16 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DLPC8XXX-OTA-API-APPSW — DLPC8XXX OTA API ライブラリ
ファームウェア
DLPC84XX-FW — Zip file containing DLP composer projects for all supported 84XX chipset combinations.
ソフトウェア・プログラミング・ツール
DLP-COMPOSER-GEN2-PROGRAMMING-TOOL — DLP Composer Program for the 8XXX chipset.
ソフトウェア・プログラミング・ツール
DLP-CONTROL-PROGRAM-PROGRAMMING-TOOL — DLP Control Program for DLPC8XXX devices
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
設計ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
設計ツール
DLPC84XX-DVH-DESIGN-TOOL — Reference design files for the DLPC8XXX
Design files surrounding the DLPC8XXX DVH and supporting hardware. Includes BOM, schematics, and orCAD files.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。