DLPC910ZYR

アクティブ

DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ | ZYR | 676 | 0 to 85

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
REACH Affected
MSL rating / リフローピーク温度 Level-4-250C-72 HRS
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCBGA (ZYR) | 676
動作温度範囲 (℃) 0 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1 | LARGE T&R

DLPC910 の特徴

  • 次の DLP DMD チップが動作
    • DLP9000X DMD
    • DLP9000XUV DMD
    • DLP6500 DMD
  • 入力クロック・レートをユーザーが選択可能
    • DLP9000X および DLP9000XUV で 400MHz または 480MHz
    • DLP6500 で 400MHz
  • 連続的なストリーミング入力データ
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 61 ギガビット/秒
    • DLP6500 で最大 24 ギガビット/秒
  • 高速パターン・レートを実現
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 15kHz のバイナリ・パターン/秒
    • DLP6500 で最大 11.5kHz のバイナリ・パターン/秒
  • 8 ビットのグレースケール・パターン・レート
    • DLP9000X および DLP9000XUVで変調照明を使用する場合、最大 1.8kHz
    • DLP6500 で変調照明を使用する場合、最大 1.4kHz
  • 64 ビット LVDS データ・バス・インターフェイス x2
  • DMD の行のランダム・アドレス指定と Load4 ロード
  • 各種のユーザー定義アプリケーション・プロセッサや FPGA に適合
  • 制御およびステータス・クエリ用 I2C インターフェイス

DLPC910 に関する概要

DLPC910 は、DLP9000X、DLP9000XUV、DLP6500 の 3 つの DMD 用のデジタル・コントローラです。DLPC910 は、DLP9000X/DLP9000XUV DMD で最大 15kHz、DLP6500 DMD で 11.5kHz のバイナリ・パターン・レートを実現する、DMD 用高速データ / 制御インターフェイスを提供します。これらの高速なパターン・レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC910 は、必要なミラー・クロック・パルスとタイミング情報を DMD に提供します。DLPC910 デバイスは独自の機能と価値を備えており、さまざまなリソグラフィー、産業用、高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。

DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC910 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC910 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル・データによって決定される位置に光を制御します。

DLPC910 の電気的および機械的仕様の詳細は、www.xilinx.com の Virtex-5 製品仕様を参照してください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら