DRV10974

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 20 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, Self-tuning, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 20 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, Self-tuning, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 入力電圧範囲:4.4V~18V
  • ドライバ (H + L) の r DS(on) の合計:750mΩ (標準値、T A = 25℃)
  • 位相駆動電流:連続 1A (ピーク 1.5A)
  • 180° 正弦波整流により音響性能を最適化
  • 進角を抵抗で設定可能
  • 電流制限を抵抗で設定可能
  • ソフトスタートのアクセラレーション・プロファイルを抵抗で設定可能
  • 電流センスを内蔵しているため外付け電流センス抵抗が不要
  • モータのセンター・タップがない独自のセンサレス制御
  • シンプルなユーザー・インターフェイス:
    • スタートアップを 1 本のピンで設定
    • PWM 入力によりモータに印加する電圧の大きさを指定
    • オープン・ドレイン FG 出力により速度フィードバックを提供
    • 順方向 / 逆方向制御用ピン
  • 包括的な保護機能:
    • モータ・ロック検出および再始動
    • 過電流、短絡、過熱、低電圧
  • 入力電圧範囲:4.4V~18V
  • ドライバ (H + L) の r DS(on) の合計:750mΩ (標準値、T A = 25℃)
  • 位相駆動電流:連続 1A (ピーク 1.5A)
  • 180° 正弦波整流により音響性能を最適化
  • 進角を抵抗で設定可能
  • 電流制限を抵抗で設定可能
  • ソフトスタートのアクセラレーション・プロファイルを抵抗で設定可能
  • 電流センスを内蔵しているため外付け電流センス抵抗が不要
  • モータのセンター・タップがない独自のセンサレス制御
  • シンプルなユーザー・インターフェイス:
    • スタートアップを 1 本のピンで設定
    • PWM 入力によりモータに印加する電圧の大きさを指定
    • オープン・ドレイン FG 出力により速度フィードバックを提供
    • 順方向 / 逆方向制御用ピン
  • 包括的な保護機能:
    • モータ・ロック検出および再始動
    • 過電流、短絡、過熱、低電圧

DRV10974 は、パワー MOSFET を内蔵する 3 相センサレス・モータ・ドライバであり、最大 1A (rms) の連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、低コスト、低ノイズ、さらに外付け部品の削減が求められるアプリケーション向けに設計されています。

DRV10974 は、独自のセンサレス制御方式を採用して、信頼性の高い整流機能を提供します。180° 正弦波整流により、120° (矩形波) 整流で一般に発生する純音響を大幅に低減できます。DRV10974 のスピンアップは、低消費電力の外付け抵抗 1 つで設定可能です。電流制限も低消費電力の外付け抵抗により設定できます。

DRV10974 デバイスを使うと、PWM 入力を印加し、駆動電圧の大きさを制御することで、またはアナログ電圧で PWM ピンを駆動し、速度帰還として FG ピンを監視することで、モータ速度を簡単に制御できます。

DRV10974 には効率を上げる多くの機能が搭載されています。抵抗により進角の設定が可能なため、位相電流と位相 BEMF を調整してドライバ効率を最適化できます。また、低 r DS(on) MOSFET の採用により、モータ駆動中も消費電力を抑えることができます。

DRV10974 は、パワー MOSFET を内蔵する 3 相センサレス・モータ・ドライバであり、最大 1A (rms) の連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、低コスト、低ノイズ、さらに外付け部品の削減が求められるアプリケーション向けに設計されています。

DRV10974 は、独自のセンサレス制御方式を採用して、信頼性の高い整流機能を提供します。180° 正弦波整流により、120° (矩形波) 整流で一般に発生する純音響を大幅に低減できます。DRV10974 のスピンアップは、低消費電力の外付け抵抗 1 つで設定可能です。電流制限も低消費電力の外付け抵抗により設定できます。

DRV10974 デバイスを使うと、PWM 入力を印加し、駆動電圧の大きさを制御することで、またはアナログ電圧で PWM ピンを駆動し、速度帰還として FG ピンを監視することで、モータ速度を簡単に制御できます。

DRV10974 には効率を上げる多くの機能が搭載されています。抵抗により進角の設定が可能なため、位相電流と位相 BEMF を調整してドライバ効率を最適化できます。また、低 r DS(on) MOSFET の採用により、モータ駆動中も消費電力を抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ New device integrates more advanced control algorithm features to easily tune the motor and achieve optimized performance.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10974 12V、3 相、センサレス BLDC モータ・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023/03/25
製品概要 Appliance Fan and Pump Test Data Versus Competitor A PDF | HTML 2024/05/02
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/10/14
ユーザー・ガイド DRV10974 Tuning Guide 2018/04/11
アプリケーション・ノート Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers PDF | HTML 2012/10/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-01619 — 直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01619 は、4.4V ~ 18V の範囲で動作するシステム用の、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータドライバソリューションを実現します

このデザインは、DRV10974 モータードライバを採用しており、閉ループ速度制御用のマイコンを追加することもできます。DRV10974 はセンサレス整流を行い、ホール センサを必要とせず、6 つの外付けパッシブ部品だけで低コストのソリューションを実現でき、180°正弦整流システムにより、最良の効率と低い音響を達成します。

このリファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ