3-pin (DBZ) package image

DRV5013AGEDBZRQ1 アクティブ

車載対応、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV5013-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • DRV5013xxQ グレード 1:T A = -40℃~125℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
    • DRV5013xxE グレード 0:T A = -40℃~150℃ ( 「デバイス命名規則」を参照)
  • デジタル双極性ラッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたって B OP ±10%
  • 複数の感度オプション (B OP/B RP)
    • ±1.3mT (FA、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±2.7mT (AD、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±6mT (AG、 「デバイス命名規則」を参照)
    • ±12mT (BC、 「デバイス命名規則」を参照)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.7V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • オープン・ドレイン出力 (30mA シンク)
  • 高速なパワーオン時間 (35µs)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護機能
    • 出力電流制限
    • OUT からバッテリへの短絡保護

DRV5013-Q1 に関する概要

DRV5013-Q1 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。

磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン・ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.7V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 車載用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら