パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV5013 の特徴
- デジタル双極性ラッチ・ホール・センサ
- 優れた温度安定性
- 温度範囲全体にわたって B OP ±10%
- 複数の感度オプション (B OP/B RP)
- ±1.3mT (FA、 「デバイス命名規則」を参照)
- ±2.7mT (AD、 「デバイス命名規則」を参照)
- ±6mT (AG、 「デバイス命名規則」を参照)
- ±12mT (BC、 「デバイス命名規則」を参照)
- 広い電圧範囲をサポート
- 2.5V~38V
- 外部レギュレータ不要
- 広い動作温度範囲
- T A = -40~+125℃ (Q、 「デバイス命名規則」を参照)
- T A = -40~+150℃ (E、 「デバイス命名規則」を参照)
- オープン・ドレイン出力 (30mA シンク)
- 高速なパワーオン時間 (35µs)
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG 、LPE)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
- 保護機能:
- 電源逆接続保護 (-22V まで)
- 最大 40V の負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護機能
- 出力電流制限
DRV5013 に関する概要
DRV5013 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール効果センサです。
磁界はデジタル双極性ラッチ出力によって示されます。30mA の電流シンク能力を持つオープン・ドレイン出力段を備えています。本デバイスは 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用アプリケーションに適しています。
電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。