3-pin (LPG) package image

DRV5055A3ELPGQ1 アクティブ

車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5055A3ELPGMQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | AMMO
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LPG) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK

DRV5055-Q1 の特徴

  • レシオメトリック・リニア・ホール効果磁気センサ
  • 3.3Vおよび5Vの電源で動作
  • VCC/2の静止オフセット付きのアナログ出力
  • 磁気感度オプション(VCC = 5V時)
    • A1: 100mV/mT、±21mT範囲
    • A2: 50mV/mT、±42mT範囲
    • A3: 25mV/mT、±85mT範囲
    • A4: 12.5mV/mT、±169mT範囲
    • A5: -100mV/mT、±21mT範囲
  • 高速な20kHzセンシング帯域幅
  • ±1mA駆動の低ノイズ出力
  • 磁石の温度ドリフトの補償
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード0: -40℃~150℃
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装のSOT-23
    • スルーホールのTO-92

DRV5055-Q1 に関する概要

DRV5055-Q1デバイスは、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

このデバイスは、3.3Vまたは5Vの電源で動作します。磁界が存在しないとき、アナログ出力はVCCの半分に駆動されます。出力は、印加される磁束密度に対して線形的に変化し、5つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいた最大出力電圧スイングが可能になります。磁界のN極とS極がそれぞれ固有の電圧を生成します。

パッケージの上面に垂直の磁束が検出され、2つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。

このデバイスは、レシオメトリック・アーキテクチャを使用し、外部のアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が基準として同じVCCを使用しているとき、VCC許容範囲から誤差を除去できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+150℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5055A3ELPGMQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | AMMO
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら