パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV5057 の特徴
- PWM 出力リニア・ホール効果磁気センサ
- 3.3V および 5V の電源で動作
- 静止デューティ・サイクル 50% で 2kHz のクロック出力
- 磁気感度オプション (V CC = 5V 時)
- A1 /Z1:2%D/mT、±21mT 範囲
- A2 /Z2:1%D/mT、±42mT 範囲
- A3 /Z3:0.5%D/mT、±84mT 範囲
- A4 /Z4:0.25%D/mT、±168mT 範囲
- シンク能力 20mA のオープンドレイン出力
- 磁石温度ドリフト補償ありの A1/A2/A3/A4 バージョン、なしの Z1/Z2/Z3/Z4 バージョン
- 業界標準のパッケージ
- 表面実装 SOT-23
- スルーホール TO-92
DRV5057 に関する概要
DRV5057 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。
このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、デューティ・サイクル 50% のクロックが出力されます。出力のデューティ・サイクルは、印加される磁束密度に対して直線的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力ダイナミック・レンジを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の出力を生成します。標準的なパルス幅変調 (PWM) 搬送波周波数は 2kHz です。
パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。
PWM 信号はエッジ間タイミングに基づくため、電圧ノイズや GND 電位の不一致があっても信号完全性を確保できます。この信号はノイズ環境での長距離伝送に適しています。また、常に存在するクロックを使って、システム・コントローラは相互接続が正常であることを確認できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~ +125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。 磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイス・オプションも選択できます。