3-pin (LPG) package image

DRV5057A4QLPGM アクティブ

デジタル PWM 出力採用、リニア・ホール・エフェクト・センサ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5057A4QLPG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LPG) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | AMMO

DRV5057 の特徴

  • PWM 出力リニア・ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • 静止デューティ・サイクル 50% で 2kHz のクロック出力
  • 磁気感度オプション (V CC = 5V 時)
    • A1 /Z1:2%D/mT、±21mT 範囲
    • A2 /Z2:1%D/mT、±42mT 範囲
    • A3 /Z3:0.5%D/mT、±84mT 範囲
    • A4 /Z4:0.25%D/mT、±168mT 範囲
  • シンク能力 20mA のオープンドレイン出力
  • 磁石温度ドリフト補償ありの A1/A2/A3/A4 バージョン、なしの Z1/Z2/Z3/Z4 バージョン
  • 業界標準のパッケージ
    • 表面実装 SOT-23
    • スルーホール TO-92

DRV5057 に関する概要

DRV5057 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、デューティ・サイクル 50% のクロックが出力されます。出力のデューティ・サイクルは、印加される磁束密度に対して直線的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力ダイナミック・レンジを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の出力を生成します。標準的なパルス幅変調 (PWM) 搬送波周波数は 2kHz です。

パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。

PWM 信号はエッジ間タイミングに基づくため、電圧ノイズや GND 電位の不一致があっても信号完全性を確保できます。この信号はノイズ環境での長距離伝送に適しています。また、常に存在するクロックを使って、システム・コントローラは相互接続が正常であることを確認できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~ +125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。 磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイス・オプションも選択できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5057A4QLPG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら