パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
DRV604 の特徴
- DirectPath
- ポップ音/クリック音を防止
- 出力DCブロッキング・コンデンサが不要
- 電源電圧:3.0V~3.7V
- 低ノイズ、低THD
- SNR > 109dB
- Vn(typ)< 7μVrms、20Hz~20kHz
- THD+N < 0.002%(10kΩ)
- 出力電圧(5kΩ負荷)
- 2Vrms(電源電圧3.3V時)
- ステレオDirectPath™ヘッドホン:
- 40mW(32Ω、電源電圧3.3V)
- 安定負荷範囲:16Ω~∞Ω
- 差動入力
- 電力センスUVPによるブラウンアウト保護
- 短絡保護と過熱保護
- ±8kVのIEC ESD保護
- DRV602およびDRV603と互換性のあるフットプリント
- デュアル・ライン・ドライバ構成をサポート
- APPLICATIONS
- 液晶テレビ、プラズマ・テレビ
- Blu-ray Disc™プレーヤー、DVDプレーヤー
- ミニ/マイクロ・コンボ・システム
- サウンドカード
DRV604 に関する概要
DRV604は、出力DCブロッキング・コンデンサがを不要なため部品数およびコストを削減できるように設計された、ステレオ・ヘッドホン出力付きの2Vrmsポップフリー・ステレオ・ライン・ドライバです。このデバイスは、サイズおよびコストが設計上重要なパラメータとなる単一電源回路に対して最適です。
TIが特許を持つDirectPath™テクノロジを使用して設計されたDRV604は、5kΩの負荷に対して2Vrmsを駆動できます。ヘッドホン出力は、3.3Vの電源から32Ωの負荷にクリーンな40mWを供給できます。このデバイスは差動入力を持ち、–1V/V~–10V/Vのゲイン範囲をサポートする外部ゲイン設定抵抗を使用します。ヘッドホン出力およびライン出力では、単純なESD保護回路によって±8kVのIEC ESD保護を実現します。DRV604は、ポップ音のないオン/オフ制御のための内蔵イネーブル制御を備えています。DRV604は、内蔵コンパレータを使用して外部電源電圧を監視し、ブラウンアウト状態中にシャットダウンすることにより、アップストリームのオーディオDACでクリック音やポップ音が発生するのを防ぎます。
オーディオ製品でDRV604を使用すると、ヘッドホン出力および2Vrms出力を生成する従来の方法と比較して、部品数を大きく減らすことができます。DRV604では、5.6Vppの出力を生成するために3.3V以上の電源は必要とせず、分割レール電源も必要ありません。DRV604には、独自のチャージ・ポンプが内蔵され、クリーンでポップ音のないグランド・バイアスの2Vrms出力を供給する負電源レールを生成できます。
DRV604は、28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。ヘッドホン・アンプのないステレオ・ライン・ドライバについては、DRV603を参照してください。