DRV81080-Q1

アクティブ

製品詳細

Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全の設計に役立つ資料
  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-18V
  • 2 つの独立したバッテリ電源 (VM1、VM2 )
    • 各ピンは、4 つのハイサイド チャネルのドレインです
  • RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
    • nSLEEP および IN ピンの使用
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
    • 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
  • 低電流のスリープ モード:TJ≤ 85 °C で3µA 未満
  • 制御および診断用の 16 ビット SPI
    • デイジー チェーン機能
    • 8 ビット SPI デバイスと互換
  • 各種保護機能をサポート
    • 逆極性バッテリ保護
    • グランドおよびバッテリ短絡保護
    • 低電圧条件での安定した動作
    • 過電流ラッチオフ
    • 過熱警告
    • サーマル シャットダウン ラッチオフ
    • 過電圧保護
    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
    • 静電気放電 (ESD) 保護
  • 各種診断機能をサポート
    • SPI レジスタを介した診断情報
    • オン状態での過負荷検出
    • オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
    • 入力および出力ステータス モニタ

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全の設計に役立つ資料
  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-18V
  • 2 つの独立したバッテリ電源 (VM1、VM2 )
    • 各ピンは、4 つのハイサイド チャネルのドレインです
  • RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
    • nSLEEP および IN ピンの使用
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
    • 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
  • 低電流のスリープ モード:TJ≤ 85 °C で3µA 未満
  • 制御および診断用の 16 ビット SPI
    • デイジー チェーン機能
    • 8 ビット SPI デバイスと互換
  • 各種保護機能をサポート
    • 逆極性バッテリ保護
    • グランドおよびバッテリ短絡保護
    • 低電圧条件での安定した動作
    • 過電流ラッチオフ
    • 過熱警告
    • サーマル シャットダウン ラッチオフ
    • 過電圧保護
    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
    • 静電気放電 (ESD) 保護
  • 各種診断機能をサポート
    • SPI レジスタを介した診断情報
    • オン状態での過負荷検出
    • オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
    • 入力および出力ステータス モニタ

DRV81080-Q1 は保護機能と診断機能を備えた 8 チャネルのおよびハイサイド ドライバです。このデバイスは、リレー、LED、ランプ、モータを制御するために設計されています。

負荷およびデバイスの制御と診断には、デイジーチェーン対応のシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI) が使用されます。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。このデバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。各出力にあるクランプ回路が、誘導性負荷のスイッチオフ時に発生するエネルギーを放散します。

このデバイスは、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81080-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最高です。

DRV81080-Q1 は保護機能と診断機能を備えた 8 チャネルのおよびハイサイド ドライバです。このデバイスは、リレー、LED、ランプ、モータを制御するために設計されています。

負荷およびデバイスの制御と診断には、デイジーチェーン対応のシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI) が使用されます。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。このデバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。各出力にあるクランプ回路が、誘導性負荷のスイッチオフ時に発生するエネルギーを放散します。

このデバイスは、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81080-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最高です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
DRV81008-Q1 アクティブ 車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 330mA、40V、8 チャネル、ローサイド ドライバ Similar functionality with eight low side channels

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81080-Q1 : 車載 LED、照明、モータ制御用の 8 チャネル、40V 対応、700mΩ、完全保護機能付きハイサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/19
機能安全情報 DRV81602-Q1, DRV81242-Q1, DRV81620-Q1, and DRV81080-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/02/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81080-Q1EVM — DRV81080-Q1 評価基板

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian