DRV81602-Q1

アクティブ

製品詳細

Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.33 Number of channels 8 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全の設計に役立つ資料
  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-18V
  • RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
    • nSLEEP および IN ピンの使用
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
    • 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
  • 低電流のスリープ モード:TJ≤ 85 °C で3µA 未満
  • 制御および診断用の 16 ビット SPI
    • デイジー チェーン機能
    • 8 ビット SPI デバイスと互換
  • 各種保護機能をサポート
    • 逆極性バッテリ保護
    • グランドおよびバッテリ短絡保護
    • 低電圧条件での安定した動作
    • 過電流ラッチオフ
    • 過熱警告
    • サーマル シャットダウン ラッチオフ
    • 過電圧保護
    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
    • 静電気放電 (ESD) 保護
  • 各種診断機能をサポート
    • SPI レジスタを介した診断情報
    • オン状態での過負荷検出
    • オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
    • 入力および出力ステータス モニタ

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全の設計に役立つ資料
  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
  • ソース グランド間の最大クランプ電圧:-18V
  • RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
    • nSLEEP および IN ピンの使用
  • 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
  • ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
    • 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
  • 低電流のスリープ モード:TJ≤ 85 °C で3µA 未満
  • 制御および診断用の 16 ビット SPI
    • デイジー チェーン機能
    • 8 ビット SPI デバイスと互換
  • 各種保護機能をサポート
    • 逆極性バッテリ保護
    • グランドおよびバッテリ短絡保護
    • 低電圧条件での安定した動作
    • 過電流ラッチオフ
    • 過熱警告
    • サーマル シャットダウン ラッチオフ
    • 過電圧保護
    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
    • 静電気放電 (ESD) 保護
  • 各種診断機能をサポート
    • SPI レジスタを介した診断情報
    • オン状態での過負荷検出
    • オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
    • 入力および出力ステータス モニタ

DRV81602-Q1 は保護機能と診断機能を備えた 8 チャネルのローサイド ドライバおよびハイサイド ドライバです。このデバイスは、リレー、LED、ランプ、モータを制御するために設計されています。

負荷およびデバイスの制御と診断には、デイジーチェーン対応のシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI) が使用されます。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。このデバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。各出力にあるクランプ回路が、誘導性負荷のスイッチオフ時に発生するエネルギーを放散します。

このデバイスは、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81602-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最高です。

DRV81602-Q1 は保護機能と診断機能を備えた 8 チャネルのローサイド ドライバおよびハイサイド ドライバです。このデバイスは、リレー、LED、ランプ、モータを制御するために設計されています。

負荷およびデバイスの制御と診断には、デイジーチェーン対応のシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI) が使用されます。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。このデバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。各出力にあるクランプ回路が、誘導性負荷のスイッチオフ時に発生するエネルギーを放散します。

このデバイスは、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81602-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最高です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV81620-Q1 アクティブ 車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、40V、6 チャネルの構成可能ドライバと 2 チャネルのハイサイド ドライバ Similar functionality with six configurable and two high side channels

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81602-Q1 : 8チャネル、40V 対応、700mΩ、完全保護機能付き、車載リレー、LED、照明、モータ制御向けのローサイド/ハイサイド切替可能ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/05/16
機能安全情報 DRV81602-Q1, DRV81242-Q1, DRV81620-Q1, and DRV81080-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/02/09
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/01/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81602-Q1EVM — DRV81602-Q1 評価基板

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian