DRV8251A

アクティブ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 4.1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 4.1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)

DRV8251A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8251A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV8251A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8251A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
DRV8231A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、35V、3.7A の H ブリッジ モーター ドライバ H-bridge BDC motor driver with integrated current sensing for lower voltage applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8251 アクティブ 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ H-bridge BDC motor driver without integrated current sensing

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8251A 4.1A ブラシ付き DC モーター・ドライバ、電流検出およびレギュレーション内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/12/15
証明書 DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021/11/09
技術記事 Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots PDF | HTML 2019/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8251AEVM — DRV8251A モータ ドライバ評価基板

DRV8251A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251A デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8251A は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251A を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian