48-pin (PHP) package image

DRV8305NQPHPRQ1 アクティブ

車載、12V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ (グレード 0 とグレード 1)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8305NQPHPQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DRV8305-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 動作時周囲温度範囲
    • 温度グレード 0 (E):-40℃~+150℃
    • 温度グレード 1 (Q):-40℃~+125℃
  • 4.4V~45V の動作電圧
  • 1.25A/1A のピーク・ゲート駆動電流
  • スマート・ゲート駆動アーキテクチャ (IDRIVE および TDRIVE)
  • ハイサイドおよびローサイドのスルーレート制御をプログラム可能
  • 100% デューティ・サイクルに対応するチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
  • 3 つの電流シャント・アンプを内蔵
  • 50mA LDO (3.3V および 5V オプション) を内蔵
  • 最高 200kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
  • 単一 PWM モード整流機能
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) によるデバイス設定とフォルト通知
  • 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
  • 保護機能
    • フォルト診断と MCU ウォッチドッグ
    • プログラム可能なデッド・タイム制御
    • MOSFET 貫通電流防止
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • ゲート・ドライバのフォルト検出
    • バッテリ逆極性保護のサポート
    • リンプホーム・モードのサポート
    • 過熱警告およびシャットダウン

DRV8305-Q1 に関する概要

DRV8305-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用のゲート・ドライバ IC です。このデバイスは 3 つの高精度ハーフ・ブリッジ・ドライバを備えており、それぞれがハイサイドおよびローサイド N チャネル MOSFET を駆動できます。チャージ・ポンプ・ドライバにより、コールド・クランク状況に対応して 100% のデューティ・サイクルと低電圧動作をサポートしています。このデバイスは、最大 45V の負荷ダンプ電圧に耐えられます。

DRV8305-Q1 デバイスは、可変ゲイン設定と可変オフセット基準をサポートする高精度ローサイド電流測定のための 3 つの双方向電流シャント・アンプを内蔵しています。

DRV8305-Q1 デバイスは、MCU またはその他のシステムの電力要件をサポートするために電圧レギュレータを内蔵しています。この電圧レギュレータを LIN 物理インターフェイスで直接制御することで、システム・スタンバイおよびスリープ電流を低減できます。

ゲート・ドライバは、貫通電流を防止するためスイッチング時に自動ハンドシェイクを使用します。外部 MOSFET を過電流条件から保護するため、ハイサイドとローサイドの両方の MOSFET の VDS が正確に測定されます。SPI は詳細なフォルト通知、診断、デバイス構成 (例:電流シャント・アンプのゲイン・オプション、各 MOSFET の過電流検出、ゲート駆動のスルーレート制御) に使用できます。

デバイスの選択肢

  • DRV8305NQ:グレード 1、基準電圧付き
  • DRV83053Q:グレード 1、3.3V、50mA LDO 付き
  • DRV83055Q:グレード 1、5V、50mA LDO 付き
  • DRV8305NE:グレード 0、基準電圧付き

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8305NQPHPQ1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら