DRV8305-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8334-Q1 アクティブ 車載、高精度電流センシング機能搭載、12V と 24V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット Alternate device with High Monitoring Capability, Extended Operating Range, Transient Rating, and LDO

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, LDO, SPI/I2C, Smart Gate Drive, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.4 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, LDO, SPI/I2C, Smart Gate Drive, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 動作時周囲温度範囲
    • 温度グレード 0 (E):-40℃~+150℃
    • 温度グレード 1 (Q):-40℃~+125℃
  • 4.4V~45V の動作電圧
  • 1.25A/1A のピーク・ゲート駆動電流
  • スマート・ゲート駆動アーキテクチャ (IDRIVE および TDRIVE)
  • ハイサイドおよびローサイドのスルーレート制御をプログラム可能
  • 100% デューティ・サイクルに対応するチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
  • 3 つの電流シャント・アンプを内蔵
  • 50mA LDO (3.3V および 5V オプション) を内蔵
  • 最高 200kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
  • 単一 PWM モード整流機能
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) によるデバイス設定とフォルト通知
  • 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
  • 保護機能
    • フォルト診断と MCU ウォッチドッグ
    • プログラム可能なデッド・タイム制御
    • MOSFET 貫通電流防止
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • ゲート・ドライバのフォルト検出
    • バッテリ逆極性保護のサポート
    • リンプホーム・モードのサポート
    • 過熱警告およびシャットダウン
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
  • 動作時周囲温度範囲
    • 温度グレード 0 (E):-40℃~+150℃
    • 温度グレード 1 (Q):-40℃~+125℃
  • 4.4V~45V の動作電圧
  • 1.25A/1A のピーク・ゲート駆動電流
  • スマート・ゲート駆動アーキテクチャ (IDRIVE および TDRIVE)
  • ハイサイドおよびローサイドのスルーレート制御をプログラム可能
  • 100% デューティ・サイクルに対応するチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
  • 3 つの電流シャント・アンプを内蔵
  • 50mA LDO (3.3V および 5V オプション) を内蔵
  • 最高 200kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
  • 単一 PWM モード整流機能
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) によるデバイス設定とフォルト通知
  • 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
  • 保護機能
    • フォルト診断と MCU ウォッチドッグ
    • プログラム可能なデッド・タイム制御
    • MOSFET 貫通電流防止
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • ゲート・ドライバのフォルト検出
    • バッテリ逆極性保護のサポート
    • リンプホーム・モードのサポート
    • 過熱警告およびシャットダウン

DRV8305-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用のゲート・ドライバ IC です。このデバイスは 3 つの高精度ハーフ・ブリッジ・ドライバを備えており、それぞれがハイサイドおよびローサイド N チャネル MOSFET を駆動できます。チャージ・ポンプ・ドライバにより、コールド・クランク状況に対応して 100% のデューティ・サイクルと低電圧動作をサポートしています。このデバイスは、最大 45V の負荷ダンプ電圧に耐えられます。

DRV8305-Q1 デバイスは、可変ゲイン設定と可変オフセット基準をサポートする高精度ローサイド電流測定のための 3 つの双方向電流シャント・アンプを内蔵しています。

DRV8305-Q1 デバイスは、MCU またはその他のシステムの電力要件をサポートするために電圧レギュレータを内蔵しています。この電圧レギュレータを LIN 物理インターフェイスで直接制御することで、システム・スタンバイおよびスリープ電流を低減できます。

ゲート・ドライバは、貫通電流を防止するためスイッチング時に自動ハンドシェイクを使用します。外部 MOSFET を過電流条件から保護するため、ハイサイドとローサイドの両方の MOSFET の VDS が正確に測定されます。SPI は詳細なフォルト通知、診断、デバイス構成 (例:電流シャント・アンプのゲイン・オプション、各 MOSFET の過電流検出、ゲート駆動のスルーレート制御) に使用できます。

デバイスの選択肢

  • DRV8305NQ:グレード 1、基準電圧付き
  • DRV83053Q:グレード 1、3.3V、50mA LDO 付き
  • DRV83055Q:グレード 1、5V、50mA LDO 付き
  • DRV8305NE:グレード 0、基準電圧付き

DRV8305-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用のゲート・ドライバ IC です。このデバイスは 3 つの高精度ハーフ・ブリッジ・ドライバを備えており、それぞれがハイサイドおよびローサイド N チャネル MOSFET を駆動できます。チャージ・ポンプ・ドライバにより、コールド・クランク状況に対応して 100% のデューティ・サイクルと低電圧動作をサポートしています。このデバイスは、最大 45V の負荷ダンプ電圧に耐えられます。

DRV8305-Q1 デバイスは、可変ゲイン設定と可変オフセット基準をサポートする高精度ローサイド電流測定のための 3 つの双方向電流シャント・アンプを内蔵しています。

DRV8305-Q1 デバイスは、MCU またはその他のシステムの電力要件をサポートするために電圧レギュレータを内蔵しています。この電圧レギュレータを LIN 物理インターフェイスで直接制御することで、システム・スタンバイおよびスリープ電流を低減できます。

ゲート・ドライバは、貫通電流を防止するためスイッチング時に自動ハンドシェイクを使用します。外部 MOSFET を過電流条件から保護するため、ハイサイドとローサイドの両方の MOSFET の VDS が正確に測定されます。SPI は詳細なフォルト通知、診断、デバイス構成 (例:電流シャント・アンプのゲイン・オプション、各 MOSFET の過電流検出、ゲート駆動のスルーレート制御) に使用できます。

デバイスの選択肢

  • DRV8305NQ:グレード 1、基準電圧付き
  • DRV83053Q:グレード 1、3.3V、50mA LDO 付き
  • DRV83055Q:グレード 1、5V、50mA LDO 付き
  • DRV8305NE:グレード 0、基準電圧付き

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8329-Q1 アクティブ 車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ Alternate device with extended Operating Range, Transient Rating, and LDO
DRV8316C-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ Features integrated FETs for lower power applications
DRV8343-Q1 アクティブ 車載、電流シャント アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート ゲート ドライバ Features absolute maximum rating of 65-V
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV3245Q-Q1 アクティブ 高精度電流センシング機能搭載、車載、グレード 1、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット (GDU) SafeTI™ semiconductor component

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8305-Q1 オートモーティブ 3 相スマート・ゲート・ドライバ、3 つの電流シャント・アンプ、電圧レギュレータ付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020/04/09
アプリケーション概要 ゲート ドライバのスルーレート制御、MOSFET スイッチングの最適 化、保護機能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/19
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/10/14
アプリケーション・ノート System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021/06/22
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021/03/01
アプリケーション概要 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018/12/20
アプリケーション概要 Designing High-Side and 3-Phase Isolator MOSFET Circuits in Motor Apps 2018/05/09
アプリケーション・ノート Dual Motor Ctl Using FCL and Perf Analysis Using SFRA on TMS320F28379D LaunchPad (Rev. A) 2018/03/20
アプリケーション・ノート Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018/03/06
技術記事 Six weird ways to design with a brushless-DC driver PDF | HTML 2017/08/28
技術記事 Why are you still driving automotive motors with relays? PDF | HTML 2017/07/13
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27
技術記事 The other motors in electric vehicle systems (part 4) PDF | HTML 2016/11/17
技術記事 The other motors in electric vehicle systems (part 3) PDF | HTML 2016/10/31
技術記事 The other motors in electric vehicle systems (part 2) PDF | HTML 2016/10/17
技術記事 How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 2016/10/06
アプリケーション・ノート Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011/07/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター ドライブ ブースタパックの評価基板

BOOSTXL-DRV8305EVM は、DRV8305 モーター ゲート ドライバと CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、相ごとの個別 DC バス、相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント センス機能を搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータの LMR16006 を使用して、マイコンに 3.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 車載対応、3 相モーター ゲート ドライバの評価基板

DRV8305-Q1EVM 評価基板(EVM)は、入力電圧が 4.4V ~ 45V、出力電流が 25A の 3 相モーター ドライブおよび制御システムです。採用している製品は、DRV8305-Q1 車載モーター用ゲート ドライバ、TMS320F28027 モーター制御マイコン、CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET です。多数のテスト ポイント、複数のインターフェイス、高い構成能力を備えたボードを通じ、DRV8305-Q1 のシンプルな評価を可能にします。


この評価基板はバッテリ逆極性保護機能をオンボード搭載しており、TPS7B6933-Q1 LDOから 3.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-00901 — 車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン

これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01330 — 車載用 2 軸電動シート直流ブラシ モータ ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-01330 リファレンス デザインは、2 個の独立したブラシ付き DC モーターの駆動回路を実装します。高集積の 2 軸ドライバを使用して自動車のパワー シート向けのソリューションを実現し、全体の BOM(部品表)点数を低減します。シンプルなマイクロ コントローラへのインターフェイス。デザインによって制御ソフトウェアの処理負荷がどのように軽減されるかを示します。  2 個のモーターの駆動回路に加えて、このデザインは電流フィードバック センス回路と他の診断機能も搭載しており、信頼できる動作と障害検出を保証します。LED (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ