DRV8311-Q1

アクティブ

製品詳細

この製品に対応するパラメータはありません。
WQFN (RRW) 24 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 三相 PWM モーター ドライバ
    • 三相ブラシレス DC モーター
  • 3V~20V の動作電圧範囲
    • 絶対最大定格電圧 24V
  • 大出力電流能力
    • 5A のピーク駆動電流
  • 低いオン抵抗の MOSFET
    • TA = 25℃で 210mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 12V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
    • MCU と DRV8311-Q1 との間のオプション キャリブレーション機能を備えた PWM 生成モード (SPI/tSPI)
  • tSPI (DRV8311P-Q1)
    • SPI を介して PWM デューティおよび周波数を更新
    • 標準的な 4 線式 SPI を使用して複数のDRV8311P-Q1 デバイスを制御
  • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
  • 電流センス機能内蔵
    • 外付け抵抗不要
    • センス アンプ出力、 1/2 ブリッジごとに 1 つ
  • SPI およびハードウェア デバイスのバリアント
    • 10MHz の SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (±4.5%)、100mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 三相 PWM モーター ドライバ
    • 三相ブラシレス DC モーター
  • 3V~20V の動作電圧範囲
    • 絶対最大定格電圧 24V
  • 大出力電流能力
    • 5A のピーク駆動電流
  • 低いオン抵抗の MOSFET
    • TA = 25℃で 210mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 12V、TA = 25℃で 1.5µA
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
    • MCU と DRV8311-Q1 との間のオプション キャリブレーション機能を備えた PWM 生成モード (SPI/tSPI)
  • tSPI (DRV8311P-Q1)
    • SPI を介して PWM デューティおよび周波数を更新
    • 標準的な 4 線式 SPI を使用して複数のDRV8311P-Q1 デバイスを制御
  • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
  • 電流センス機能内蔵
    • 外付け抵抗不要
    • センス アンプ出力、 1/2 ブリッジごとに 1 つ
  • SPI およびハードウェア デバイスのバリアント
    • 10MHz の SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (±4.5%)、100mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)

DRV8311-Q1 は、5V、9V、12V、または 18V DC レール、あるいは 1S ~ 4S バッテリ駆動アプリケーションにおいて、三相ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動するための 3 つの内蔵 MOSFET ハーフブリッジを備えています。このデバイスは、電流センス機能を備えた 3 個の電流センス アンプ (CSA) を内蔵しており、BLDC モーターの 三相電流をセンスできるので、FOC と電流制御のシステムを最適な方法で実装するのに役立ちます。

DRV8311P-Q1 デバイスは、テキサス インスツルメンツ SPI (tSPI) によって PWM タイマを生成および設定する機能を備えており、tSPI 経由で複数の BLDC モーターを直接制御できます。この機能により、複数のモーターの制御に必要な 1 次側コントローラの I/O ポート数を削減できます。

DRV8311-Q1 は、5V、9V、12V、または 18V DC レール、あるいは 1S ~ 4S バッテリ駆動アプリケーションにおいて、三相ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動するための 3 つの内蔵 MOSFET ハーフブリッジを備えています。このデバイスは、電流センス機能を備えた 3 個の電流センス アンプ (CSA) を内蔵しており、BLDC モーターの 三相電流をセンスできるので、FOC と電流制御のシステムを最適な方法で実装するのに役立ちます。

DRV8311P-Q1 デバイスは、テキサス インスツルメンツ SPI (tSPI) によって PWM タイマを生成および設定する機能を備えており、tSPI 経由で複数の BLDC モーターを直接制御できます。この機能により、複数のモーターの制御に必要な 1 次側コントローラの I/O ポート数を削減できます。

この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8311-Q1 三相 PWM モーター ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RRW) 24 Ultra Librarian