パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8350R の特徴
- 9~100V、トリプル・ハーフ・ブリッジのゲート・ドライバ
- (オプション) 降圧レギュレータ内蔵
- (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
- VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッドタイム挿入により貫通電流を回避
- 50mA~1A のピーク・ソース電流
- 100mA~2A のピーク・シンク電流
- 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
- ゲート・ドライバ電源を内蔵
- ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
- ローサイドのリニア・レギュレータ
- LM5008A 降圧レギュレータを内蔵
- 6~95V の動作電圧範囲
- 2.5~75V で 350mA の出力能力
- トリプル電流シャント・アンプ内蔵
- 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
- 双方向または単方向のサポート
- 6x、3x、1x、および独立
PWM モード
- 120°センサ付き動作をサポート
- SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
- 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
- 保護機能内蔵
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
- MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
- MOSFET 貫通電流防止
- ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- 障害状況インジケータ (nFAULT)
DRV8350R に関する概要
DRV835xファミリのデバイスは、3相ブラシレスDC (BLDC)モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。このデバイス・バリエーションにはオプションとして、各種のモータ制御方式をサポートするための内蔵電流シャント・アンプと、ゲート・ドライバや外部コントローラに給電するための降圧レギュレータが用意されています。
DRV835xはスマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを使用して、通常はMOSFETスルー・レート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGDアーキテクチャによりデッドタイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFETのスルー・レート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減でき、VGS監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくないdV/dt寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。
各種のPWM制御モード(6x、3x、1x、および独立)がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバPWM制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには1x PWMモードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDCモータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。