DRV8363

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Vs ABS (max) (V) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Architecture Gate driver Vs ABS (max) (V) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能な 50mA の平均ゲートスイッチング電流をサポート
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの遮断 / 逆極性保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • ゲート ソース電圧監視に基づく閉ループの自動デッドタイム挿入
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV の低入力オフセット
    • 4 レベルの可変ゲイン
    • 単方向または双方向のセンシングをサポートする調整可能な出力バイアス
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • モーターブレーキを制御するための専用 ASCIN ピン (アクティブ短絡回路)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 統合保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能な 50mA の平均ゲートスイッチング電流をサポート
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの遮断 / 逆極性保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • ゲート ソース電圧監視に基づく閉ループの自動デッドタイム挿入
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV の低入力オフセット
    • 4 レベルの可変ゲイン
    • 単方向または双方向のセンシングをサポートする調整可能な出力バイアス
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • モーターブレーキを制御するための専用 ASCIN ピン (アクティブ短絡回路)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 統合保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン

DRV8363 は、48V の 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマートゲートドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8363 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、16mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8363 は、モーター接続時に 8V ~ 85V と広い電源電圧範囲で動作します。トリクルチャージポンプにより、ゲートドライバは 100% の PWM デューティサイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブゲート駆動電圧を供給します。

DRV8363 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8363 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

DRV8363 は、48V の 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマートゲートドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV8363 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート ゲート ドライブのアーキテクチャは、16mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8363 は、モーター接続時に 8V ~ 85V と広い電源電圧範囲で動作します。トリクルチャージポンプにより、ゲートドライバは 100% の PWM デューティサイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブゲート駆動電圧を供給します。

DRV8363 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV8363 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8363 48V バッテリ、3 相スマートゲートドライバ、高精度電流センシング機能および高度監視機能を搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29
技術記事 アクティブ短絡テクノロジーにより、次のギアへの電動自転車の安 全性を確保 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板

DRV8363-Q1EVM は、BLDC モーター向けの DRV8363-Q1 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8363-Q1 デバイスを迅速に評価できます。

ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。このキットを使用するために必須の C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8363-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ