DRV8847

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8421 アクティブ 18V、2A デュアル H ブリッジ モーター ドライバ Newer version, low cost, p2p multi-sourcing option available

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 20 Vs (min) (V) 2.7 Peak output current (A) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO), I2C Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 1.7 Decay mode Fast, Slow Features Current Regulation, Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 20 Vs (min) (V) 2.7 Peak output current (A) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge Control interface Hardware (GPIO), I2C Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 1.7 Decay mode Fast, Slow Features Current Regulation, Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm) HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーター
    • 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータ
    • ソレノイド負荷
  • 2.7V ~ 18V の動作電圧範囲
  • H ブリッジごとの大きな出力電流
    • TA = 25℃で RMS ドライバ電流 1A
    • TA = 25℃、並列モードで RMS ドライバ電流 2A
  • VM > 5V 時の低いオン抵抗
    • TA = 25℃で 1000mΩの RDS(ON) (HS + LS)
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 4 ピン・インターフェイス
    • 2 ピン・インターフェイス
    • 並列ブリッジ・インターフェイス
    • 独立のブリッジ・インターフェイス
  • 20µs 固定オフ時間の電流レギュレーション
  • トルク・スカラーにより出力電流を 50% にスケーリング
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 12V、TA = 25℃のとき 1.7µA のスリープ・モード消費電流
  • I2C のデバイス・バリエーションを供給 (DRV8847S)
    • I2C レジスタでの詳細な診断
    • マルチスレーブ動作のサポート
    • 標準およびファースト I2C モードをサポート
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 16 ピン TSSOP (サーマル・パッドなし)
    • 16ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージ
    • 16ピン WQFN サーマル・パッケージ
  • 保護機能を搭載
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • 開放負荷検出
    • サーマル・シャットダウン
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーター
    • 1 つのバイポーラ・ステッパ・モータ
    • ソレノイド負荷
  • 2.7V ~ 18V の動作電圧範囲
  • H ブリッジごとの大きな出力電流
    • TA = 25℃で RMS ドライバ電流 1A
    • TA = 25℃、並列モードで RMS ドライバ電流 2A
  • VM > 5V 時の低いオン抵抗
    • TA = 25℃で 1000mΩの RDS(ON) (HS + LS)
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 4 ピン・インターフェイス
    • 2 ピン・インターフェイス
    • 並列ブリッジ・インターフェイス
    • 独立のブリッジ・インターフェイス
  • 20µs 固定オフ時間の電流レギュレーション
  • トルク・スカラーにより出力電流を 50% にスケーリング
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 12V、TA = 25℃のとき 1.7µA のスリープ・モード消費電流
  • I2C のデバイス・バリエーションを供給 (DRV8847S)
    • I2C レジスタでの詳細な診断
    • マルチスレーブ動作のサポート
    • 標準およびファースト I2C モードをサポート
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 16 ピン TSSOP (サーマル・パッドなし)
    • 16ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージ
    • 16ピン WQFN サーマル・パッケージ
  • 保護機能を搭載
    • VM 低電圧誤動作防止
    • 過電流保護
    • 開放負荷検出
    • サーマル・シャットダウン
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)

DRV8847デバイスは、産業アプリケーション、家電機器、ePOSプリンタ、その他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは2つのDCモータ、1つのバイポーラ・ステップ・モータ、およびリレーなど他の負荷を駆動するため使用できます。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。DRV8847デバイスは単一電源で動作し、2.7~18Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。

ドライバの出力段は N チャネル パワー MOSFET から成り、モータの巻線を駆動する 2 つのフル H ブリッジ、または 4 つの独立したハーフ ブリッジ (独立ブリッジ インターフェイス内) として構成されています。ブリッジ内のピーク電流は固定オフ時間で制御され、1Aの負荷を駆動できます(25℃ TAで適切なヒートシンクがある場合、並列モードで2A)。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。さらに、トルク スカラーが用意されており、デジタル入力ピンによって出力電流を動的にスケーリングできます。この機能により、コントローラは電流を減らし、消費電力を低減できます。

低電圧誤動作防止、各FETの過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。I2C デバイス バリアント (DRV8847S) には、詳細な診断機能があります。

DRV8847デバイスは、産業アプリケーション、家電機器、ePOSプリンタ、その他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは2つのDCモータ、1つのバイポーラ・ステップ・モータ、およびリレーなど他の負荷を駆動するため使用できます。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。DRV8847デバイスは単一電源で動作し、2.7~18Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。

ドライバの出力段は N チャネル パワー MOSFET から成り、モータの巻線を駆動する 2 つのフル H ブリッジ、または 4 つの独立したハーフ ブリッジ (独立ブリッジ インターフェイス内) として構成されています。ブリッジ内のピーク電流は固定オフ時間で制御され、1Aの負荷を駆動できます(25℃ TAで適切なヒートシンクがある場合、並列モードで2A)。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。さらに、トルク スカラーが用意されており、デジタル入力ピンによって出力電流を動的にスケーリングできます。この機能により、コントローラは電流を減らし、消費電力を低減できます。

低電圧誤動作防止、各FETの過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。I2C デバイス バリアント (DRV8847S) には、詳細な診断機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
DRV8411A アクティブ IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ P2P replacement (with modification) with higher power and IPROPI current regulation. Supports lower voltage.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
DRV8411 アクティブ 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ Higher power and lower voltage support
DRV8410 アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ Higher power and lower voltage support
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8833 アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ Lower voltage support
DRV8833C アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、10.8V、1A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ Lower voltage support and lower current capabilities
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV8220 アクティブ 自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ 18V, optimized for single H-bridge applications, automatic sleep mode

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8847 デュアルHブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/01/03
ホワイト・ペーパー TI Solutions to Increase Efficiency of Air Conditioner PDF | HTML 2024/07/15
アプリケーション概要 Open Load Detection in Integrated Drivers (Rev. C) PDF | HTML 2022/03/31
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021/12/03
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/10/14
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021/06/09
技術記事 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020/07/01
技術記事 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020/04/09
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020/04/08
技術記事 Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers PDF | HTML 2020/01/02
アプリケーション・ノート Design and Implementation of Stepper Motor Control Over I2C Communication PDF | HTML 2018/09/10
アプリケーション概要 Multiple Stepper-Motors Control With Two-Pins 2018/09/04
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018/08/10
アプリケーション概要 Small Motors in Large Appliances 2018/07/20
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018/07/06
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8847EVM — DRV8847 デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8847評価基板(EVM)は、DRV8847デバイスを簡単に評価できるように設計されたアプリケーション ボードです。DRV8847 は低電圧デュアル H ブリッジ ドライバと高度な構成が可能な出力段を統合しており、産業用ブラシ付き DC、ステッパ モーター、ソレノイド アプリケーションに最適です。1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター、1 個のステッパ モーター、複数のソレノイド負荷の制御向けに最適化されています。

詳細については、DRV8847EVM ユーザー ガイドをご覧ください。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DRV8847SEVM — DRV8847S デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8847S評価基板(EVM)は、DRV8847Sデバイスを簡単に評価できるように設計されたアプリケーション ボードです。DRV8847S は低電圧デュアル H ブリッジ ドライバと高度な構成が可能な出力段を統合しており、産業用ブラシ付き DC、ステッパ モーター、ソレノイド アプリケーションに最適です。1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター、1 個のステッパ モーター、複数のソレノイド負荷の制御向けに最適化されています。

この評価基板に関する詳細については、DRV8847x EVM ユーザー ガイドをご覧ください。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC729 — DRV8847EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

SLVC728 — DRV8847 Software

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010072 — 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) もサポートしており、レギュレーション済みのライン電源とバッテリ電源の両方に対応できます。空気ブロワ (送風機) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ